(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

38mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

38mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
291円
税込単価
320円

【商品仕様】・材質…本体:鉄(三価ユニクロメッキ)・車輪…ナイロン・仕様…自在...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式自在 / 樹脂
  • 金具材質:
  • 車輪材質:
    ナイロン
  • 荷重範囲(daN):
    ~35.00
  • 取付け高さ H(mm):
    50
  • 車輪径 D(φ):
    38
  • ストッパ:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    36
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    28
  • 取付穴種類:
    丸穴(4つ穴)
  • 許容荷重(daN):
    28.03
  • プレート長さ L(mm):
    46
  • プレート幅 W(mm):
    38
  • 車輪幅 B(mm):
    16
  • 用途:
    物流、台車 / スチール棚、木工家具
  • 重量:
    75g
  • 取付穴(P):
    5.3mm
  • 材質詳細:
    金具:鉄(三価ユニクロメッキ)
  • メーカー型番:
    G-38N
  • メーカー:
    ユーエイキャスター

型番

EA986PF-18 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986PF-18

1個

291( 320円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…本体:鉄(三価ユニクロメッキ)
・車輪…ナイロン
・仕様…自在車
・耐荷重…28.6kg
・車輪径(D)×幅(W)…38×16mm
・全高(H)…50mm
・サイズ…A:46mm、B:38mm、X:36mm、Y:28mm、P:5.3mm、E:12mm、R:32mm
・重量…75g
・JAN:4548745605990

EA986PF-18で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

38mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)の型番EA986PF-18のページです。
型番EA986PF-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

38mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

38mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

    25mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

    25mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

      50mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

      50mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

        25mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

        25mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

          50mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

          50mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

            32mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

            32mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

              32mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

              32mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

                50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

                50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

                  50mm キャスター(自在金具付)

                  50mm キャスター(自在金具付)

                    50mm キャスター(自在金具ツインホイル・ブレーキ付)

                    50mm キャスター(自在金具ツインホイル・ブレーキ付)

                      50mm キャスター(自在金具付・ツインホイール)

                      50mm キャスター(自在金具付・ツインホイール)

                        100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/耐熱)

                        100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/耐熱)

                          75mm キャスター(自在金具・微音タイプ)

                          75mm キャスター(自在金具・微音タイプ)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 291円 130円 383円 94円 403円 196円 148円 1,895円 1,236円 2,631円 1,629円 12,142円 2,130円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   9日目   1日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   19日目   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式自在 / 樹脂 プレート式自在 / 樹脂 プレート式固定 / 樹脂 プレート式固定 / 樹脂 - プレート式自在 / 樹脂 プレート式固定 / 樹脂 - - - - プレート式自在 プレート式自在
                            金具材質 - - - - - スチール スチール
                            車輪材質 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン - ナイロン ナイロン - - - - ゴム ゴム
                            荷重範囲(daN) ~35.00 ~35.00 35.01~80.00 ~35.00 - ~35.00 ~35.00 - - - - 35.01~80.00 35.01~80.00

                            38mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました