(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

25mm キャスター(自在金具付)

25mm キャスター(自在金具付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
164円
税込単価
180円

【商品仕様】・材質…金具:鋼板、車輪:ゴム車・キャスター…自在・車輪径…25m...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式自在
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 荷重範囲(daN):
    ~35.00
  • 取付け高さ H(mm):
    35
  • 車輪径 D(φ):
    25
  • ストッパ:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    28
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    23
  • 取付穴種類:
    丸穴(4つ穴)
  • 許容荷重(daN):
    7.84
  • プレート長さ L(mm):
    35
  • プレート幅 W(mm):
    30
  • 車輪幅 B(mm):
    12
  • 用途:
    物流、台車
  • 穴径(P):
    4.2mm
  • 材質詳細:
    金具:鋼板
  • メーカー型番:
    G-25R
  • メーカー:
    ユーエイキャスター

型番

EA986PF-11 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986PF-11

1個

164( 180円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…金具:鋼板、車輪:ゴム車
・キャスター…自在
・車輪径…25mm
・耐荷重…8kg
・全高…35mm
・JAN:4518340153431

EA986PF-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25mm キャスター(自在金具付)の型番EA986PF-11のページです。
型番EA986PF-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

25mm キャスター(自在金具付)

25mm キャスター(自在金具付)

    25mm キャスター(固定金具付)

    25mm キャスター(固定金具付)

      キャスター(自在金具付)車輪径:50mm 車輪:ポリウレタン

      キャスター(自在金具付)車輪径:50mm 車輪:ポリウレタン

        キャスター(固定金具付)車輪径×幅:100×25mm

        キャスター(固定金具付)車輪径×幅:100×25mm

          キャスター(自在金具付)車輪径×幅:65×20mm

          キャスター(自在金具付)車輪径×幅:65×20mm

            キャスター(固定金具付)車輪径×幅:65×20mm

            キャスター(固定金具付)車輪径×幅:65×20mm

              キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:75×20mm

              キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:75×20mm

                キャスター(固定金具)車輪径:50mm EA986PF-4

                キャスター(固定金具)車輪径:50mm EA986PF-4

                  キャスター(自在金具付)車輪径×幅:100×25mm

                  キャスター(自在金具付)車輪径×幅:100×25mm

                    キャスター(自在金具)車輪径×幅:35×25mm

                    キャスター(自在金具)車輪径×幅:35×25mm

                      中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ250mm (金具のみ車輪なし)

                      中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ250mm (金具のみ車輪なし)

                        キャスター(固定金具付)車輪径×幅:75×20mm

                        キャスター(固定金具付)車輪径×幅:75×20mm

                          キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:65×20mm

                          キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:65×20mm

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 岐阜産研工業(ウカイ) エスコ エスコ
                            通常価格 164円 155円 731円 1,428円 755円 564円 1,260円 358円 1,405円 1,364円 6,936円 588円 1,077円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   5日目   1日目   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 / 樹脂 プレート式自在 / 関連部品 プレート式固定 プレート式自在
                            金具材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            車輪材質 ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム ナイロン - ゴム ゴム
                            荷重範囲(daN) ~35.00 ~35.00 ~35.00 35.01~80.00 ~35.00 ~35.00 35.01~80.00 ~35.00 35.01~80.00 35.01~80.00 485.01~750.00 35.01~80.00 ~35.00

                            25mm キャスター(自在金具付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました