(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:50×17mm

キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:50×17mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,197円
税込単価
1,317円

【商品仕様】・仕様…自在・ストッパー有無…有り・ベアリング…プレーンベアリング...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式自在 / 樹脂
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    その他
  • 荷重範囲(daN):
    ~35.00
  • 取付け高さ H(mm):
    67.5
  • 車輪径 D(φ):
    50
  • ストッパ:
    旋回ストッパ付
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    33
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    33
  • 取付穴種類:
    丸穴(4つ穴)
  • 許容荷重(daN):
    34.3
  • プレート長さ L(mm):
    47
  • プレート幅 W(mm):
    47
  • 車輪幅 B(mm):
    17
  • 用途:
    物流、台車
  • ねじサイズ(F):
    Φ5.5
  • 重量:
    146g
  • ベアリング:
    プレーンベアリング
  • サイズ(S):
    1.5mm
  • 偏心(L):
    27mm
  • 材質詳細:
    金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:プラスチック

型番

EA986PE-13 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986PE-13

1個

1,197( 1,317円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仕様…自在
・ストッパー有無…有り
・ベアリング…プレーンベアリング
・材質…金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:プラスチック
・耐荷重…35kg
・車輪径(D)×幅(C)…直径50mm×17mm
・全高(H)…67.5mm
・取付ピッチ(E×G)…33×33mm
・プレートサイズ(A×B)…47×47mm
・ねじサイズ(F)…直径5.5mm
・偏心(L)…27mm
・サイズ(S)…1.5mm
・重量…146g
・JAN:4548745920192

EA986PE-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:50×17mmの型番EA986PE-13のページです。
型番EA986PE-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:50×17mm

キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:50×17mm

    サイレントマスター 微音キャスター 自在

    サイレントマスター 微音キャスター 自在

      低始動抵抗キャスター LR-WJ型 ゴム車輪付タイプ 旋回金具付

      低始動抵抗キャスター LR-WJ型 ゴム車輪付タイプ 旋回金具付

        プレス大型自在キャスターストッパーなし K-50

        プレス大型自在キャスターストッパーなし K-50

          静電気防止キャスターSU-STCシリーズ 自在ストッパー付

          静電気防止キャスターSU-STCシリーズ 自在ストッパー付

            高荷重用キャスター FP-FNWJ型 フェノール車輪付タイプ 旋回金具付

            高荷重用キャスター FP-FNWJ型 フェノール車輪付タイプ 旋回金具付

              一般用キャスター THシリーズ 自在

              一般用キャスター THシリーズ 自在

                汎用キャスター STCシリーズ 自在

                汎用キャスター STCシリーズ 自在

                  耐熱車輪付キャスター B・BXシリーズ(Blickle/ブリックレ)

                  耐熱車輪付キャスター B・BXシリーズ(Blickle/ブリックレ)

                    重荷重用キャスター JMB型ストッパー付旋回金具(サイズ150mm~200mm)

                    重荷重用キャスター JMB型ストッパー付旋回金具(サイズ150mm~200mm)

                      軽荷重プレート式自在形キャスタ [WP62A]

                      軽荷重プレート式自在形キャスタ [WP62A]

                        SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付 PU車 102mm

                        SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付 PU車 102mm

                          SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付 PU車 76mm

                          SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付 PU車 76mm

                            メーカー エスコ ナンシン イノアック タキゲン製造 ナンシン イノアック ナンシン ナンシン シシクアドクライス 岐阜産研工業(ウカイ) SONRIN(ソンリン) SAMSONG SAMSONG
                            通常価格 1,197円 1,307円 4,177円 1,494円 3,890円 1,723円 777円 138円 5,045円 10,376円 450円 2,797円 2,104円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式自在 / 樹脂 - プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 - -
                            金具材質 スチール スチール 鋼板製 冷間圧延鋼板(SPC) ステンレス 鋼板製 スチール スチール - スチール スチール - -
                            車輪材質 その他 - ゴム 合成ゴム 静電気防止ゴム フェノール - - - - 合成ゴム - -
                            荷重範囲(daN) ~35.00 - 140.01~220.00 - 35.01~80.00 140.01~220.00 - - - - - - -

                            キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:50×17mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました