(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個)【4個入り】

40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
344円
税込単価
378円

【商品仕様】・耐荷重…44kg・ストッパー付・車輪径×幅…40×(8×2)mm...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 重量:
    34g
  • 材質:
    ナイロン
  • 入数:
    4個
  • 適合ステム:
    EA986PC-6、-8
  • 車輪径×幅:
    40×(8×2)mm
  • 耐荷重:
    44kg

型番

EA986PC-140B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986PC-140B

1パック

4個入り

344( 378円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐荷重…44kg
・ストッパー付
・車輪径×幅…40×(8×2)mm
・重量…34g
・材質…ナイロン
・適合ステム…EA986PC-6、-8
・入数…4個
・JAN:4518340258822

EA986PC-140Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個)の型番EA986PC-140Bのページです。
型番EA986PC-140Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個)

40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個)

    40mm キャスター(ツインホイール/4個)

    40mm キャスター(ツインホイール/4個)

      50mm キャスター(ツインホイール/4個)

      50mm キャスター(ツインホイール/4個)

        50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個)

        50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個)

          66mm キャスター(ツインホイール)

          66mm キャスター(ツインホイール)

            66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

            66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

              キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:75×20mm

              キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:75×20mm

                キャスター(固定金具付)車輪径×幅:75×20mm

                キャスター(固定金具付)車輪径×幅:75×20mm

                  75mm キャスター(自在金具付)

                  75mm キャスター(自在金具付)

                    キャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ポリプロピレン

                    キャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ポリプロピレン

                      66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

                      66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

                        中荷重用キャスター KBZ型ストッパー付固定金具(サイズ150mm)

                        中荷重用キャスター KBZ型ストッパー付固定金具(サイズ150mm)

                          125mm キャスター(固定金具・微音タイプ)

                          125mm キャスター(固定金具・微音タイプ)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ミスミ エスコ 岐阜産研工業(ウカイ) エスコ
                            通常価格 344円 278円 494円 746円 11,439円 14,508円 1,260円 588円 603円 126円 13,579円 4,356円 3,070円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   1日目   1日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目~   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            重量 34g 27g 48g 54g - - - - - - - - -
                            材質 ナイロン ナイロン ナイロン - 金具:スチール、車輪:強化ナイロン 金具:スチール、車輪:強化ナイロン - - 金具:クロームメッキ、車輪:ゴム - 金具:スチール、車輪:強化ナイロン - -
                            入数 4個 4個 4個 - - - - - - - - - -
                            適合ステム EA986PC-6、-8 EA986PC-6、-8 EA986PC-21、-22、-23、-25 EA986PC-21、-22、-23、-25 - - - - - - - - -

                            40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました