(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャスター(二輪・ブレーキ付)車輪径×幅:50×49mm 取付高:57.5mm EA986PB-50

キャスター(二輪・ブレーキ付)車輪径×幅:50×49mm 取付高:57.5mm EA986PB-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
878円
税込単価
966円

【商品仕様】・取付高…57.5mm・車輪径×幅…50×49mm・材質…ナイロン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    ねじ込み式 / 樹脂 / 双輪
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ナイロン
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • ねじ径:
    M12(P1.75)
  • 取付け高さ H(mm):
    57.5
  • 車輪径 D(φ):
    50
  • ストッパ:
    回転ストッパ付
  • 許容荷重(daN):
    58.8
  • 車輪幅 B(mm):
    49
  • 用途:
    物流、台車
  • 固定/自在:
    自在
  • 偏心:
    17mm
  • 材質詳細:
    金具:スチール(三価ユニクロ仕上)
  • メーカー型番:
    P-50TS
  • メーカー:
    ユーエイキャスター
  • ねじ長さ:
    22mm
  • 対辺:
    17mm

型番

EA986PB-50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986PB-50

1個

878( 966円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・取付高…57.5mm
・車輪径×幅…50×49mm
・材質…ナイロン
・耐荷重…60kg
・ねじサイズ…M12×22mm
・入数は1個入りになります。
・仕様…ブレーキ付
・JAN:4518340399839

EA986PB-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター(二輪・ブレーキ付)車輪径×幅:50×49mm 取付高:57.5mm EA986PB-50の型番EA986PB-50のページです。
型番EA986PB-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスター(二輪・ブレーキ付)車輪径×幅:50×49mm 取付高:57.5mm EA986PB-50

キャスター(二輪・ブレーキ付)車輪径×幅:50×49mm 取付高:57.5mm EA986PB-50

    キャスター(二輪)車輪径×幅:50×49mm

    キャスター(二輪)車輪径×幅:50×49mm

      75mm キャスター(自在・微音・ねじ・ブレーキ付)

      75mm キャスター(自在・微音・ねじ・ブレーキ付)

        100mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)

        100mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)

          100mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付)

          100mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付)

            66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

            66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

              100mm キャスター(自在・微音・ねじ・前ブレーキ)

              100mm キャスター(自在・微音・ねじ・前ブレーキ)

                50mm キャスター(自在金具・ねじ式)

                50mm キャスター(自在金具・ねじ式)

                  66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

                  66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

                    100mm キャスター(自在金具・微音・ねじ付)

                    100mm キャスター(自在金具・微音・ねじ付)

                      100mm キャスター(固定金具・微音タイプ)

                      100mm キャスター(固定金具・微音タイプ)

                        66mm キャスター(ツインホイール・M20)

                        66mm キャスター(ツインホイール・M20)

                          66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

                          66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 878円 701円 2,496円 1,755円 2,939円 13,579円 2,925円 463円 14,508円 2,219円 1,504円 10,509円 13,579円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目   2日目   2日目   1日目   1日目   3日目   3日目   2日目   3日目   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ ねじ込み式 / 樹脂 / 双輪 ねじ込み式 / 樹脂 / 双輪 ねじ込み式 - プレート式自在 - ねじ込み式 ねじ込み式 - - プレート式固定 - -
                            金具材質 スチール スチール スチール - スチール - スチール スチール - - スチール - -
                            車輪材質 ナイロン ナイロン ゴム - ゴム - ゴム ゴム - - ゴム - -
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 - 35.01~80.00 - 35.01~80.00 ~35.00 - - 35.01~80.00 - -

                            キャスター(二輪・ブレーキ付)車輪径×幅:50×49mm 取付高:57.5mm EA986PB-50のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました