(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

200mm キャスター(スティール車輪・レール用)

200mm キャスター(スティール車輪・レール用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
40,757円
税込単価
44,833円

【商品仕様】・ボールベアリング・耐熱温度…‐25℃/120℃・材質…車輪:鋳鋼...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式固定
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    スチール
  • 荷重範囲(daN):
    750.01~
  • 取付け高さ H(mm):
    245
  • 車輪径 D(φ):
    200
  • ストッパ:
    なし
  • 車輪特性:
    耐磨耗性 / 耐油性
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    75(80)
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    105
  • 取付穴種類:
    長穴(4つ穴)
  • 許容荷重(daN):
    1470(4km/h時)
  • 荷重区分:
    重荷重
  • プレート長さ L(mm):
    110
  • プレート幅 W(mm):
    140
  • 車輪幅 B(mm):
    38
  • 用途:
    工場設備
  • 重量:
    9628g
  • 耐熱温度:
    -20~120℃
  • 材質詳細:
    金具:スチール(亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価クロムフリー)、車輪:鋳鉄

型番

EA986NV-200 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986NV-200

1個

40,757( 44,833円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・耐熱温度…‐25℃/120℃
・材質…車輪:鋳鋼、本体:スチール
・グリスニップル付車輪
・車輪径×幅…200×38mm
・耐荷重…1500kg
・全高…245mm
・JAN:4518340795990

EA986NV-200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200mm キャスター(スティール車輪・レール用)の型番EA986NV-200のページです。
型番EA986NV-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

200mm キャスター(スティール車輪・レール用)

200mm キャスター(スティール車輪・レール用)

    150mm キャスター(スティール車輪・レール用)

    150mm キャスター(スティール車輪・レール用)

      125mm キャスター(スチール車輪・レール用)

      125mm キャスター(スチール車輪・レール用)

        100mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)

        100mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)

          125mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)

          125mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)

            75mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)

            75mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)

              50mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

              50mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

                75mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

                75mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

                  100mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)

                  100mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)

                    125mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)

                    125mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)

                      160mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

                      160mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

                        125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

                        125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

                          キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)車輪径×幅:100×38mm

                          キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)車輪径×幅:100×38mm

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 40,757円 29,099円 30,960円 8,151円 8,969円 7,899円 2,593円 3,023円 6,872円 8,366円 18,245円 8,556円 7,575円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   9日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式固定 プレート式固定 プレート式固定 - - - - - - - - - プレート式自在
                            金具材質 スチール スチール スチール - - - - - - - - - スチール
                            車輪材質 スチール スチール スチール - - - - - - - - - ゴム
                            荷重範囲(daN) 750.01~ 750.01~ 750.01~ - - - - - - - - - 140.01~220.00

                            200mm キャスター(スティール車輪・レール用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました