【商品仕様】・ボールベアリング・耐熱温度…‐25℃/120℃・材質…車輪:鋳鋼...
種類 | キャスタ | キャスタタイプ | プレート式固定 |
---|---|---|---|
金具材質 | スチール | 車輪材質 | スチール |
荷重範囲(daN) | 750.01~ | 取付け高さ H(mm) | 200 |
車輪径 D(φ) | 150 | ストッパ | なし |
車輪特性 | 耐磨耗性 / 耐油性 | 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm) | 75(80) |
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm) | 105 | 取付穴種類 | 長穴(4つ穴) |
許容荷重(daN) | 980(4km/h時) | 荷重区分 | 重荷重 |
プレート長さ L(mm) | 110 | プレート幅 W(mm) | 140 |
車輪幅 B(mm) | 36 | 用途 | 工場設備 |
重量 | 5689g | 耐熱温度 | -20~120℃ |
材質詳細 | 金具:スチール(亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価クロムフリー)、車輪:鋳鉄 | - | - |
【商品仕様】
・ボールベアリング
・耐熱温度…‐25℃/120℃
・材質…車輪:鋳鋼、本体:スチール
・グリスニップル付車輪
・車輪径×幅…150×36mm
・耐荷重…1000kg
・全高…200mm
・JAN:4518340795983
この商品に近い類似品がありませんでした。
150mm キャスター(スティール車輪・レール用)の型番EA986NV-150のページです。
型番EA986NV-150に関する仕様情報を記載しております。