(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

150mm キャスター(自在・後ブレーキ・スティール車輪)

150mm キャスター(自在・後ブレーキ・スティール車輪)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
30,520円
税込単価
33,572円

【商品仕様】・プレーンベアリング・耐熱温度…‐25℃/120℃・材質…車輪:鋳...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 材質:
    車輪:鋳鋼、本体:スチール
  • 車輪径×幅:
    150×50mm
  • 仕様:
    自在車輪(後ストッパー付き)
  • 耐熱温度:
    -25℃~120℃
  • 耐荷重:
    350kg
  • 全高:
    190mm

型番

EA986NA-4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986NA-4

1個

30,520( 33,572円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・プレーンベアリング
・耐熱温度…‐25℃/120℃
・材質…車輪:鋳鋼、本体:スチール
・グリスニップル付車輪
・仕様…自在後ブレーキ
・車輪径×幅…150×50mm
・耐荷重…400kg
・全高…190mm
・JAN:4518340795822

EA986NA-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

150mm キャスター(自在・後ブレーキ・スティール車輪)の型番EA986NA-4のページです。
型番EA986NA-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

150mm キャスター(自在・後ブレーキ・スティール車輪)

150mm キャスター(自在・後ブレーキ・スティール車輪)

    125mm キャスター(自在・後ブレーキ・スティール車輪)

    125mm キャスター(自在・後ブレーキ・スティール車輪)

      80mm キャスター(自在・後ブレーキ・スティール車輪)

      80mm キャスター(自在・後ブレーキ・スティール車輪)

        200mm キャスター(自在・後ブレーキ・スティール車輪)

        200mm キャスター(自在・後ブレーキ・スティール車輪)

          キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)車輪径×幅:125×37.5mm 耐熱温度:-25~80℃

          キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)車輪径×幅:125×37.5mm 耐熱温度:-25~80℃

            160mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

            160mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

              キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)車輪径×幅:200×50mm EA986HB-5

              キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)車輪径×幅:200×50mm EA986HB-5

                200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

                200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

                  125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

                  125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

                    100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

                    100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

                      キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)車輪径×幅:125×40mm 耐荷重:200kg

                      キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)車輪径×幅:125×40mm 耐荷重:200kg

                        200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

                        200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

                          キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)車輪径×幅:100×40mm 車輪:ポリウレタン

                          キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)車輪径×幅:100×40mm 車輪:ポリウレタン

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 30,520円 11,644円 10,019円 35,035円 7,087円 18,435円 20,288円 19,256円 7,040円 6,508円 18,102円 38,417円 14,676円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   9日目   3日目   19日目   3日目   3日目   3日目   19日目   3日目   19日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            材質 車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪:鋳鋼、本体:スチール - 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー - 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー - 金具:スチール、車輪:ポリウレタン -
                            車輪径×幅 150×50mm 125×35mm 80×25mm 200×50mm - 160×40mm - 200×50mm 125×37.5mm 100×30mm - 200×50mm -
                            仕様 自在車輪(後ストッパー付き) 自在車輪(後ストッパー付き) 自在車輪(後ストッパー付き) 自在車輪(後ストッパー付き) 後ストッパー付 自在車輪(後ストッパー付き) 後ストッパー付 自在後ブレーキ 自在後ブレーキ 自在後ブレーキ 後ストッパー付 自在後ブレーキ 後ストッパー付
                            耐熱温度 -25℃~120℃ -25℃~120℃ -25℃~120℃ -25℃~120℃ -25~80℃ -25~80℃ -25~80℃ -20~60℃ -20~60℃ -20~60℃ -20~70℃ -25~70℃ -20~70℃

                            150mm キャスター(自在・後ブレーキ・スティール車輪)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました