(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

300x100mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)

300x100mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
33,301円
税込単価
36,631円

【商品仕様】・材質…タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(6/10層)、リム:スチ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(6~10層)リム:スチール
  • 耐熱温度:
    -25~50℃
  • 耐荷重(4km/h時):
    450kg
  • 車輪径×幅:
    300×100mm
  • 軸径:
    25mm

型番

EA986MX-310 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986MX-310

1個

33,301( 36,631円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(6/10層)、リム:スチール
・耐熱温度…-25/50℃
・ボールベアリング
・車輪径×幅…300×100mm
・耐荷重(4km/h時)…450kg
・軸径…25mm
・JAN:4518340706774

EA986MX-310で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

300x100mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)の型番EA986MX-310のページです。
型番EA986MX-310に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

300x100mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)

300x100mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)

    420x115mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)

    420x115mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)

      250x50mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ローラーベアリング

      250x50mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ローラーベアリング

        250x60mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ボールベアリング

        250x60mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ボールベアリング

          260x 85mm 車輪(空気入・PPリム)

          260x 85mm 車輪(空気入・PPリム)

            280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング 耐荷重385kg

            280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング 耐荷重385kg

              260x 85mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)

              260x 85mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 33,301円 49,194円 20,809円 27,657円 7,482円 14,901円 12,614円
                通常出荷日 3日目   2日目   3日目   3日目   9日目   3日目   3日目  
                材質 タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(6~10層)リム:スチール タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(6~10層)リム:スチール タイヤ:ソリッドラバーリム:ナイロン タイヤ:ソリッドラバー中心部:スチール(リムは特に強い) タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン タイヤ:ソリッドラバーリム:スチール(亜鉛メッキ) タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2~4層)リム:スチール(亜鉛メッキ)
                耐熱温度 -25~50℃ -25~50℃ -25~80℃ -25~80℃ -20~40℃ -25~80℃ -25~50℃
                耐荷重(4km/h時) 450kg 650kg - - - - -
                車輪径×幅 300×100mm 420×115mm 250×50mm 250×60mm - 280×70mm 260×85mm
                軸径 25mm 30mm 25mm 25mm - 25mm 20mm

                300x100mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました