(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

260x 85mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)

260x 85mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,614円
税込単価
13,875円

【商品仕様】・材質…タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2/4層)、リム:スチー...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2~4層)リム:スチール(亜鉛メッキ)
  • 耐熱温度:
    -25~50℃
  • 耐荷重:
    150kg
  • 車輪径×幅:
    260×85mm
  • 軸径:
    20mm

型番

EA986MW-260 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986MW-260

1個

12,614( 13,875円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2/4層)、リム:スチール(亜鉛メッキ)
・ローラーベアリング
・耐熱温度…-25/50℃
・車輪径×幅…260×85mm
・耐荷重…150kg
・軸径…20mm
・タイヤチャックは自動車・バイク用をご使用下さい。
・JAN:4518340706750

EA986MW-260で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

260x 85mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)の型番EA986MW-260のページです。
型番EA986MW-260に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

260x 85mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)

260x 85mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)

    220x 70mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)

    220x 70mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)

      536x165mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)

      536x165mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)

        260x 85mm 車輪(空気入・PPリム)

        260x 85mm 車輪(空気入・PPリム)

          300x100mm 車輪(空気入・スチールリム・ベアリング)

          300x100mm 車輪(空気入・スチールリム・ベアリング)

            420x115mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)

            420x115mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)

              280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング 耐荷重385kg

              280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング 耐荷重385kg

                300x100mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)

                300x100mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 12,614円 7,485円 99,747円 7,482円 20,159円 49,194円 14,901円 33,301円
                  通常出荷日 3日目   1日目   3日目   9日目   3日目   2日目   3日目   3日目  
                  材質 タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2~4層)リム:スチール(亜鉛メッキ) タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2~4層)リム:スチール(亜鉛メッキ) タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(6~10層)リム:スチール タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2~4層)リム:スチール(亜鉛メッキ) タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(6~10層)リム:スチール タイヤ:ソリッドラバーリム:スチール(亜鉛メッキ) タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(6~10層)リム:スチール
                  耐熱温度 -25~50℃ -25~50℃ -25~50℃ -20~40℃ -25~50℃ -25~50℃ -25~80℃ -25~50℃
                  耐荷重 150kg 100kg - - 180kg - 385kg -
                  車輪径×幅 260×85mm 220×65mm 536×165mm - 300×100mm 420×115mm 280×70mm 300×100mm
                  軸径 20mm 20mm 35mm - 25mm 30mm 25mm 25mm

                  260x 85mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました