(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

200x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)

200x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,702円
税込単価
27,172円

【商品仕様】・材質…タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム・ボールベアリング...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    タイヤ:ポリウレタンリム:アルミニウム
  • 耐熱温度:
    -25~70℃
  • 耐荷重:
    700kg
  • 車輪径×幅:
    200×50mm
  • 軸径:
    20mm

型番

EA986MN-200 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986MN-200

1個

24,702( 27,172円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム
・ボールベアリング
・耐熱温度…-25/70℃
・サイズによってホイールの形状は異なります。
・車輪径×幅…200×50mm
・耐荷重…700kg
・軸径…20mm
・JAN:4518340791077

EA986MN-200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

200x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)の型番EA986MN-200のページです。
型番EA986MN-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

200x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)

200x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)

    160x50mm 車輪 緑(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)

    160x50mm 車輪 緑(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)

      200x50mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)

      200x50mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)

        280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング 耐荷重385kg

        280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング 耐荷重385kg

          250x50mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ローラーベアリング

          250x50mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ローラーベアリング

            車輪(外輪+ホイール・一体型)

            車輪(外輪+ホイール・一体型)

              280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング 耐荷重650kg)

              280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング 耐荷重650kg)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 24,702円 12,514円 19,549円 14,901円 20,809円 184円 24,376円
                通常出荷日 3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   3日目  
                材質 タイヤ:ポリウレタンリム:アルミニウム タイヤ:ポリウレタンリム:アルミニウム タイヤ:ポリウレタンリム:ナイロン6 タイヤ:ソリッドラバーリム:スチール(亜鉛メッキ) タイヤ:ソリッドラバーリム:ナイロン - タイヤ:ソリッドラバーリム:スチール
                耐熱温度 -25~70℃ -25~70℃ -25~70℃ -25~80℃ -25~80℃ - -25~80℃
                耐荷重 700kg 550kg 800kg 385kg 600kg - 650kg
                車輪径×幅 200×50mm 160×50mm 200×50mm 280×70mm 250×50mm - 280×70mm
                軸径 20mm 20mm 20mm 25mm 25mm - 25mm

                200x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました