(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

160x50mm 車輪 緑(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)

160x50mm 車輪 緑(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
12,514円
税込価格
13,765円

【商品仕様】・材質…タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム・ボールベアリング...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    タイヤ:ポリウレタンリム:アルミニウム
  • 耐熱温度:
    -25~70℃
  • 耐荷重:
    550kg
  • 車輪径×幅:
    160×50mm
  • 軸径:
    20mm

型番

EA986MN-160 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

EA986MN-160

1個

12,514( 13,765円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム
・ボールベアリング
・耐熱温度…-25/70℃
・サイズによってホイールの形状は異なります。
・車輪径×幅…160×50mm
・耐荷重…550kg
・軸径…20mm
・JAN:4518340791060

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

160x50mm 車輪 緑(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)

160x50mm 車輪 緑(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)

    200x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)

    200x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)

      車輪(外輪+ホイール・一体型)

      車輪(外輪+ホイール・一体型)

        250x50mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ローラーベアリング

        250x50mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ローラーベアリング

          200x50mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)

          200x50mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 12,514円 24,702円 184円 20,809円 19,549円
            通常出荷日 1日目   3日目   1日目~   3日目   3日目  
            材質 タイヤ:ポリウレタンリム:アルミニウム タイヤ:ポリウレタンリム:アルミニウム - タイヤ:ソリッドラバーリム:ナイロン タイヤ:ポリウレタンリム:ナイロン6
            耐熱温度 -25~70℃ -25~70℃ - -25~80℃ -25~70℃
            耐荷重 550kg 700kg - 600kg 800kg
            車輪径×幅 160×50mm 200×50mm - 250×50mm 200×50mm
            軸径 20mm 20mm - 25mm 20mm

            160x50mm 車輪 緑(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました