(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

150x55mm 車輪(ナイロン・ボールベアリング)

150x55mm 車輪(ナイロン・ボールベアリング)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
39,304円
税込単価
43,234円

【商品仕様】・ボールベアリング・材質…タイヤ:ナイロン6、リム:スチール・摩耗...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    タイヤ:ナイロン6、リム:スチール
  • 耐熱温度:
    -25~80℃
  • 耐荷重:
    2500kg
  • 車輪径×幅:
    150×55mm
  • 軸径:
    30mm

型番

EA986ML-150 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986ML-150

1個

39,304( 43,234円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・材質…タイヤ:ナイロン6、リム:スチール
・摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
・耐熱温度…-25/80℃
・車輪径×幅…150×55mm
・耐荷重…2500kg
・軸径…30mm
・JAN:4518340706668

EA986ML-150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

150x55mm 車輪(ナイロン・ボールベアリング)の型番EA986ML-150のページです。
型番EA986ML-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

150x55mm 車輪(ナイロン・ボールベアリング)

150x55mm 車輪(ナイロン・ボールベアリング)

    200x55mm 車輪(ナイロン・ボールベアリング)

    200x55mm 車輪(ナイロン・ボールベアリング)

      300x80mm 車輪(ナイロン・ボールベアリング)

      300x80mm 車輪(ナイロン・ボールベアリング)

        250x65mm 車輪(ナイロン・白)

        250x65mm 車輪(ナイロン・白)

          250x65mm 車輪(ナイロン・ボールベアリング)

          250x65mm 車輪(ナイロン・ボールベアリング)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 39,304円 61,142円 184,429円 27,684円 76,554円
            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
            材質 タイヤ:ナイロン6、リム:スチール タイヤ:ナイロン6、リム:スチール タイヤ:ナイロン6、リム:スチール ナイロン6 タイヤ:ナイロン6、リム:スチール
            耐熱温度 -25~80℃ -25~80℃ -25~80℃ -25~80℃ -25~80℃
            耐荷重 2500kg 3000kg 7000kg 2000kg 5000kg
            車輪径×幅 150×55mm 200×55mm 300×80mm 250×65mm 250×65mm
            軸径 30mm 35mm 55mm 25mm 45mm

            150x55mm 車輪(ナイロン・ボールベアリング)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました