(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

250x50mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ローラーベアリング

250x50mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ローラーベアリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,809円
税込単価
22,890円

【商品仕様】・ローラーベアリング・耐熱温度…-25/80℃・材質…タイヤ:ソリ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    タイヤ:ソリッドラバーリム:ナイロン
  • 耐熱温度:
    -25~80℃
  • 耐荷重:
    600kg
  • 車輪径×幅:
    250×50mm
  • 軸径:
    25mm

型番

EA986MJ-250 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986MJ-250

1個

20,809( 22,890円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ローラーベアリング
・耐熱温度…-25/80℃
・材質…タイヤ:ソリッドラバー、リム:ナイロン
・車輪径×幅…250×50mm
・耐荷重…450kg
・軸径…25mm
・JAN:4518340706576

EA986MJ-250で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

250x50mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ローラーベアリングの型番EA986MJ-250のページです。
型番EA986MJ-250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

250x50mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ローラーベアリング

250x50mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ローラーベアリング

    250x60mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ボールベアリング

    250x60mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ボールベアリング

      280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング 耐荷重385kg

      280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング 耐荷重385kg

        260x 85mm 車輪(空気入・PPリム)

        260x 85mm 車輪(空気入・PPリム)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 20,809円 27,657円 14,901円 7,482円
          通常出荷日 3日目   3日目   3日目   9日目  
          材質 タイヤ:ソリッドラバーリム:ナイロン タイヤ:ソリッドラバー中心部:スチール(リムは特に強い) タイヤ:ソリッドラバーリム:スチール(亜鉛メッキ) タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン
          耐熱温度 -25~80℃ -25~80℃ -25~80℃ -20~40℃
          耐荷重 600kg 700kg 385kg -
          車輪径×幅 250×50mm 250×60mm 280×70mm -
          軸径 25mm 25mm 25mm -

          250x50mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ローラーベアリングのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました