(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング 耐荷重650kg)

280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング 耐荷重650kg)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,376円
税込単価
26,814円

【商品仕様】・ローラーベアリング・材質…タイヤ:ソリッドラバー、リム:スチール...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    タイヤ:ソリッドラバーリム:スチール
  • 耐熱温度:
    -25~80℃
  • 耐荷重:
    650kg
  • 車輪径×幅:
    280×70mm
  • 軸径:
    25mm

型番

EA986MG-8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986MG-8

1個

24,376( 26,814円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ローラーベアリング
・材質…タイヤ:ソリッドラバー、リム:スチール
・耐熱温度…-25/80℃
・車輪径×幅…280×70mm
・耐荷重…650kg
・軸径…25mm
・JAN:4518340790797

EA986MG-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング 耐荷重650kg)の型番EA986MG-8のページです。
型番EA986MG-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング 耐荷重650kg)

280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング 耐荷重650kg)

    280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング 耐荷重385kg

    280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング 耐荷重385kg

      250x50mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ローラーベアリング

      250x50mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ローラーベアリング

        250x60mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング

        250x60mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 24,376円 14,901円 20,809円 17,268円
          通常出荷日 3日目   3日目   3日目   19日目  
          材質 タイヤ:ソリッドラバーリム:スチール タイヤ:ソリッドラバーリム:スチール(亜鉛メッキ) タイヤ:ソリッドラバーリム:ナイロン タイヤ:ソリッドラバーリム:スチール
          耐熱温度 -25~80℃ -25~80℃ -25~80℃ -25~80℃
          耐荷重 650kg 385kg 600kg 450kg
          車輪径×幅 280×70mm 280×70mm 250×50mm 250×60mm
          軸径 25mm 25mm 25mm 25mm

          280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング 耐荷重650kg)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました