(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

200x50mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)

200x50mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,549円
税込単価
21,504円

【商品仕様】・ボールベアリング・材質…タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6・...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    タイヤ:ポリウレタンリム:ナイロン6
  • 耐熱温度:
    -25~70℃
  • 耐荷重:
    800kg
  • 車輪径×幅:
    200×50mm
  • 軸径:
    20mm

型番

EA986ME-8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986ME-8

1個

19,549( 21,504円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・材質…タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6
・サイズによってホイールの形状は異なります
・耐熱温度…-25/70℃
・車輪径×幅…200×50mm
・耐荷重…700kg
・軸径…20mm
・JAN:4518340791039

EA986ME-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

200x50mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)の型番EA986ME-8のページです。
型番EA986ME-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

200x50mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)

200x50mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)

    100x35mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)

    100x35mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)

      150x40mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)

      150x40mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)

        75x37mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン)

        75x37mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン)

          200x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)

          200x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)

            250x50mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ローラーベアリング

            250x50mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ローラーベアリング

              160x50mm 車輪 緑(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)

              160x50mm 車輪 緑(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)

                250x60mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ボールベアリング

                250x60mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ボールベアリング

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 19,549円 5,224円 13,315円 3,655円 24,702円 20,809円 12,514円 27,657円
                  通常出荷日 3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目  
                  材質 タイヤ:ポリウレタンリム:ナイロン6 タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6 タイヤ:ポリウレタンリム:ナイロン6 タイヤ:ポリウレタンリム:ナイロン6 タイヤ:ポリウレタンリム:アルミニウム タイヤ:ソリッドラバーリム:ナイロン タイヤ:ポリウレタンリム:アルミニウム タイヤ:ソリッドラバー中心部:スチール(リムは特に強い)
                  耐熱温度 -25~70℃ -20~70℃ -25~70℃ -25~70℃ -25~70℃ -25~80℃ -25~70℃ -25~80℃
                  耐荷重 800kg - 500kg 200kg 700kg 600kg 550kg 700kg
                  車輪径×幅 200×50mm - 150×45mm 75×37mm 200×50mm 250×50mm 160×50mm 250×60mm
                  軸径 20mm - 20mm 15mm 20mm 25mm 20mm 25mm

                  200x50mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました