(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

125x40mm 車輪(ナイロン・白)

125x40mm 車輪(ナイロン・白)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,000円
税込単価
5,500円

【商品仕様】・プレーンベアリング・材質…ナイロン6・耐熱温度…-25/80℃・...

詳細情報を確認する

  • 車輪タイプ:
    一体型
  • 車輪材質:
    ナイロン
  • 車輪外径(φ):
    125
  • 車幅(mm):
    40
  • 穴径(φ):
    15
  • ボス幅(mm):
    45
  • 軸受:
    有り
  • 最大荷重/許容荷重(kgf):
    700
  • ホイール材質:
    樹脂
  • 重量:
    393g
  • 材質:
    ナイロン6
  • 耐熱温度:
    -25~80℃
  • 軸受詳細:
    プレーンベアリング
  • タイヤ硬度:
    70 ショアD

型番

EA986MD-125 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番材質耐熱温度耐荷重車輪径×幅軸径
EA986MD-125ナイロン6-25~80℃700kg125×40mm15mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986MD-125

1個

5,000( 5,500円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・プレーンベアリング
・材質…ナイロン6
・耐熱温度…-25/80℃
・アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリに耐えます。
・強力タイプ
・車輪径×幅…125×40mm
・耐荷重…700kg
・軸径…15mm
・JAN:4518340706163

EA986MD-125で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

125x40mm 車輪(ナイロン・白)の型番EA986MD-125のページです。
型番EA986MD-125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

125x40mm 車輪(ナイロン・白)

125x40mm 車輪(ナイロン・白)

    250x65mm 車輪(ナイロン・白)

    250x65mm 車輪(ナイロン・白)

      125x35mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン)

      125x35mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン)

        250x60mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ボールベアリング

        250x60mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ボールベアリング

          150x55mm 車輪(ナイロン・ボールベアリング)

          150x55mm 車輪(ナイロン・ボールベアリング)

            200x55mm 車輪(ナイロン・ボールベアリング)

            200x55mm 車輪(ナイロン・ボールベアリング)

              250x65mm 車輪(ナイロン・ボールベアリング)

              250x65mm 車輪(ナイロン・ボールベアリング)

                300x80mm 車輪(ナイロン・ボールベアリング)

                300x80mm 車輪(ナイロン・ボールベアリング)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 5,000円 27,684円 4,424円 27,657円 39,304円 61,142円 76,554円 184,429円
                  通常出荷日 9日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                  車輪タイプ 一体型 - - - - - - -
                  車輪材質 ナイロン - - - - - - -
                  車輪外径(φ) 125 - - - - - - -
                  車幅(mm) 40 - - - - - - -
                  穴径(φ) 15 - - - - - - -

                  125x40mm 車輪(ナイロン・白)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました