【商品仕様】・プレーンベアリング・耐熱温度…-35/300℃・材質…金具:ステ...
Loading...
【商品仕様】
・プレーンベアリング
・耐熱温度…-35/300℃
・材質…金具:ステンレス、車輪:ナイロン6
・仕様…自在ブレーキ無
・車輪径×幅…150×50mm
・耐荷重…300kg
・全高…190mm
・重量…2kg
・JAN:4518340205741
Loading...
EA986LK-150で型番確定
キャスター(自在金具・ステンレス製)車輪径×幅:150×50mm 耐熱温度:-35~300℃の型番EA986LK-150のページです。
型番EA986LK-150に関する仕様情報を記載しております。