(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

75mm キャスター(自在金具・ステンレス製)

75mm キャスター(自在金具・ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,476円
税込単価
26,924円

【商品仕様】・プレーンベアリング・耐熱温度…-25/70℃・材質…金具:ステン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 材質:
    金具:ステンレス、車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
  • 車輪径×幅:
    75×37mm
  • 仕様:
    自在ストッパー無
  • 耐熱温度:
    -25~70℃
  • 耐荷重:
    200kg
  • 全高:
    108mm

型番

EA986LH-75 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986LH-75

1個

24,476( 26,924円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・プレーンベアリング
・耐熱温度…-25/70℃
・材質…金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン
・仕様…自在ストッパー無
・車輪径×幅…75×37mm
・耐荷重…200kg
・全高…108mm
・JAN:4518340511859

EA986LH-75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

75mm キャスター(自在金具・ステンレス製)の型番EA986LH-75のページです。
型番EA986LH-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

75mm キャスター(自在金具・ステンレス製)

75mm キャスター(自在金具・ステンレス製)

    キャスター(自在金具・ステンレス製)車輪径×幅:100×35mm

    キャスター(自在金具・ステンレス製)車輪径×幅:100×35mm

      100mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)

      100mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)

        キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)車輪径×幅:150×45mm

        キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)車輪径×幅:150×45mm

          125mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)

          125mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)

            75mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)

            75mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)

              キャスター(固定金具付)車輪径×幅:150×38mm

              キャスター(固定金具付)車輪径×幅:150×38mm

                75mm キャスター(固定金具付)

                75mm キャスター(固定金具付)

                  キャスター(固定金具付)車輪径×幅:100×32mm 耐荷重:180kg

                  キャスター(固定金具付)車輪径×幅:100×32mm 耐荷重:180kg

                    130mm キャスター(固定金具付)

                    130mm キャスター(固定金具付)

                      160mm キャスター(自在金具・スプリング付)

                      160mm キャスター(自在金具・スプリング付)

                        キャスター(自在金具付)車輪径×幅:100×32mm 耐荷重:180kg

                        キャスター(自在金具付)車輪径×幅:100×32mm 耐荷重:180kg

                          キャスター(自在金具付)車輪径×幅:130×36mm

                          キャスター(自在金具付)車輪径×幅:130×36mm

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 24,476円 19,445円 25,616円 52,326円 26,552円 28,622円 5,749円 1,755円 3,097円 3,712円 90,220円 3,799円 6,029円
                            通常出荷日 3日目   19日目   3日目   19日目   3日目   3日目   1日目   9日目   1日目   3日目   3日目   1日目   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            材質 金具:ステンレス、車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU) - 金具:ステンレス、車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU) - 金具:ステンレス、車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU) 金具:ステンレス、車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU) - - - - 本体:スチール亜鉛メッキ車輪:ポリウレタンタイヤ - -
                            車輪径×幅 75×37mm - 100×35mm - 125×40mm 75×37mm - 75×32mm - 130×36mm - - -
                            仕様 自在ストッパー無 - 自在後ストッパー 後ストッパー付 自在後ストッパー 自在後ストッパー - - - - 自在ブレーキ無 - -
                            耐熱温度 -25~70℃ -25~70℃ -25~70℃ -25~70℃ -25~70℃ -25~70℃ -15~70℃ -15℃~70℃ -15~70℃ -15℃~70℃ -25~70℃ -15~70℃ -15~70℃

                            75mm キャスター(自在金具・ステンレス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました