(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100mm キャスター(固定金具・ステンレス製)

100mm キャスター(固定金具・ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,924円
税込単価
12,016円

【商品仕様】・プレーンベアリング・耐熱温度…-25/70℃・材質…金具:ステン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 材質:
    金具:ステンレス、車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
  • 車輪径×幅:
    100×35mm
  • 仕様:
    固定
  • 耐熱温度:
    -25~70℃
  • 耐荷重:
    200kg
  • 全高:
    130mm

型番

EA986LG-100 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類キャスタ材質金具:ステンレス、車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
車輪径×幅100×35mm仕様固定
耐熱温度-25~70℃耐荷重200kg
全高130mm - -
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986LG-100

1個

10,924( 12,016円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・プレーンベアリング
・耐熱温度…-25/70℃
・材質…金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン
・仕様…固定
・車輪径×幅…100×35mm
・耐荷重…300kg
・全高…130mm
・JAN:4518340525511

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

100mm キャスター(固定金具・ステンレス製)の型番EA986LG-100のページです。
型番EA986LG-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

100mm キャスター(固定金具・ステンレス製)

100mm キャスター(固定金具・ステンレス製)

    100mm キャスター(固定金具)

    100mm キャスター(固定金具)

      キャスター(固定金具)車輪径×幅:200×50mm 耐荷重:500kg

      キャスター(固定金具)車輪径×幅:200×50mm 耐荷重:500kg

        160mm キャスター(固定金具)

        160mm キャスター(固定金具)

          125mm キャスター(固定金具)

          125mm キャスター(固定金具)

            125mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)

            125mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)

              100mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)

              100mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)

                キャスター(固定金具・ナイロン車輪)車輪径×幅:100×37mm

                キャスター(固定金具・ナイロン車輪)車輪径×幅:100×37mm

                  125mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

                  125mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

                    75mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

                    75mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

                      200mm キャスター(固定金具)

                      200mm キャスター(固定金具)

                        150mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

                        150mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

                          175mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

                          175mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 10,924円 7,099円 22,267円 18,626円 11,352円 8,366円 6,872円 4,341円 6,122円 3,396円 13,153円 10,736円 13,741円
                            通常出荷日 3日目   1日目   19日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            材質 金具:ステンレス、車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU) 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー - 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ナイロン6 金具:スチール、車輪:ナイロン6 - 金具:スチール、車輪:ナイロン6 金具:スチール、車輪:ナイロン6 金具:スチール、車輪:ナイロン6 金具:スチール、ナイロン6 金具:スチール、ナイロン6
                            車輪径×幅 100×35mm 100×40mm - 160×50mm 125×40mm 125×40mm 100×37mm - 125×40mm 75×32mm 200×50mm 150×50mm 175×50mm
                            仕様 固定 固定 - 固定 固定 固定 固定 - 固定 固定 固定 固定 固定
                            耐熱温度 -25~70℃ -25~80℃ -20~80℃ -25~80℃ -25~80℃ -25~80℃ -25~80℃ -25~80℃ -25~80℃ -25~80℃ -25~80℃ -25~80℃ -25~80℃

                            100mm キャスター(固定金具・ステンレス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト