(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

200mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)

200mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
31,827円
税込単価
35,010円

【商品仕様】・プレーンベアリング・耐熱温度…-25/70℃・材質…本体:ステン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 重量:
    2.3kg
  • 材質:
    本体:ステンレス、車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
  • 車輪径×幅:
    200×50mm
  • 仕様:
    自在後ブレーキ
  • 耐熱温度:
    -25~70℃
  • 耐荷重:
    300kg
  • 全高:
    235mm

型番

EA986LE-200 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986LE-200

1個

31,827( 35,010円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・プレーンベアリング
・耐熱温度…-25/70℃
・材質…本体:ステンレス、車輪:ポリウレタン
・仕様…自在後ブレーキ
・車輪径×幅…200×50mm
・耐荷重…300kg
・全高…235mm
・重量…2.3kg
・JAN:4518340205604

EA986LE-200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

200mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)の型番EA986LE-200のページです。
型番EA986LE-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

200mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)

200mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)

    125mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)

    125mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)

      100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

      100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

        キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)車輪径×幅:125×37.5mm 耐荷重:120kg

        キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)車輪径×幅:125×37.5mm 耐荷重:120kg

          160mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

          160mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

            200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

            200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

              200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

              200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                  キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)車輪径×幅:125×37.5mm 耐熱温度:-25~80℃

                  キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)車輪径×幅:125×37.5mm 耐熱温度:-25~80℃

                    100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                    100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                      150mm キャスター(自在金具・ステンレス製)

                      150mm キャスター(自在金具・ステンレス製)

                        75mm キャスター(自在金具・ステンレス製)

                        75mm キャスター(自在金具・ステンレス製)

                          125mm キャスター(自在金具・ステンレス製)

                          125mm キャスター(自在金具・ステンレス製)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 31,827円 12,802円 8,265円 9,998円 21,894円 26,096円 18,049円 16,901円 8,854円 8,849円 19,943円 8,641円 9,893円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   9日目   3日目   3日目   3日目   3日目   9日目   3日目   3日目   3日目   9日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            重量 2.3kg 0.9kg - - - - - - 1440g - 1.7kg 0.5kg 0.8kg
                            材質 本体:ステンレス、車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU) 本体:ステンレス、車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU) 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー - 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー - 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:ステンレス、車輪:ナイロン6 金具:ステンレス、車輪:ナイロン6 金具:ステンレス、車輪:ナイロン6
                            車輪径×幅 200×50mm 125×40mm 100×30mm - 160×40mm 200×50mm 200×50mm 160×40mm - 100×30mm 150×50mm 75×32mm 125×40mm
                            仕様 自在後ブレーキ 自在後ブレーキ 自在車輪(後ストッパー付き) 後ストッパー付 自在車輪(後ストッパー付き) 自在車輪(後ストッパー付き) 自在車輪(前ストッパー付き) 自在車輪(前ストッパー付き) 前ストッパー付 自在車輪(前ストッパー付き) 自在ブレーキ無 自在ブレーキ無 自在ブレーキ無

                            200mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました