(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100mm キャスター(固定金具・スプリング付)

100mm キャスター(固定金具・スプリング付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
37,583円
税込単価
41,341円

【商品仕様】・ボールベアリング・耐熱温度…-25/80℃・ショックアブソーバー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 材質:
    車輪:ソリッドラバー、本体:スチール
  • 車輪径×幅:
    100×40mm
  • 耐熱温度:
    -25~80℃
  • 耐荷重:
    180kg
  • 全高:
    170mm

型番

EA986KZ-1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986KZ-1

1個

37,583( 41,341円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・耐熱温度…-25/80℃
・ショックアブソーバー付(スプリング付)
・材質…車輪:ソリッドラバー、本体:スチール
・車輪径×幅…100×40mm
・耐荷重…180kg
・全高…170mm
・JAN:4518340796126

EA986KZ-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

100mm キャスター(固定金具・スプリング付)の型番EA986KZ-1のページです。
型番EA986KZ-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

100mm キャスター(固定金具・スプリング付)

100mm キャスター(固定金具・スプリング付)

    100mm キャスター(自在金具・スプリング付)

    100mm キャスター(自在金具・スプリング付)

      100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

      100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

        100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

        100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

          キャスター(自在金具)車輪径×幅:耐荷重:270kg

          キャスター(自在金具)車輪径×幅:耐荷重:270kg

            100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

            100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

              キャスター(自在金具)車輪径×幅:100×40mm 耐荷重:200kg 耐熱温度:-25~80℃

              キャスター(自在金具)車輪径×幅:100×40mm 耐荷重:200kg 耐熱温度:-25~80℃

                160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                  キャスター(自在金具)車輪径×幅:80×32mm

                  キャスター(自在金具)車輪径×幅:80×32mm

                    キャスター(固定金具)車輪径×幅:100×40mm 耐荷重:180kg

                    キャスター(固定金具)車輪径×幅:100×40mm 耐荷重:180kg

                      キャスター(固定金具・スティール車輪)車輪径×幅:80×25mm

                      キャスター(固定金具・スティール車輪)車輪径×幅:80×25mm

                        125mm キャスター(自在金具・スプリング付)

                        125mm キャスター(自在金具・スプリング付)

                          80mm キャスター(自在・後ブレーキ・スティール車輪)

                          80mm キャスター(自在・後ブレーキ・スティール車輪)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 37,583円 40,842円 14,777円 22,195円 15,806円 13,363円 10,628円 20,291円 4,663円 9,230円 5,753円 39,831円 10,019円
                            通常出荷日 3日目   19日目   3日目   3日目   19日目   3日目   1日目   3日目   1日目   9日目   9日目   3日目   3日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            材質 車輪:ソリッドラバー、本体:スチール - 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー - 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー - 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー - - - 車輪:ソリッドラバー、本体:スチール 車輪:鋳鋼、本体:スチール
                            車輪径×幅 100×40mm - 100×40mm 100×40mm - 100×40mm - 160×40mm - - - 125×40mm 80×25mm
                            耐熱温度 -25~80℃ -20~80℃ -25~80℃ -25~80℃ -25~80℃ -25~80℃ -20~80℃ -25~80℃ -25~80℃ -25~80℃ -100~600℃ -25~80℃ -25℃~120℃
                            耐荷重 180kg - 200kg 270kg - 200kg - 225kg - - - 250kg 200kg

                            100mm キャスター(固定金具・スプリング付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました