【商品仕様】・ボールベアリング・耐熱温度…-25/80℃・材質…本体:スチール...
Loading...
【商品仕様】
・ボールベアリング
・耐熱温度…-25/80℃
・材質…本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6
・仕様…自在前ブレーキ
・車輪径×幅…150×55mm
・耐荷重…2500kg
・全高…205mm
・重量…11.5kg
・JAN:4518340141841
この商品に近い類似品がありませんでした。
EA986KY-2で型番確定
キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)車輪径×幅:150×55mmの型番EA986KY-2のページです。
型番EA986KY-2に関する仕様情報を記載しております。