(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャスター(自在金具・ナイロン車輪)車輪径×幅:100×55mm

キャスター(自在金具・ナイロン車輪)車輪径×幅:100×55mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
55,098円
税込単価
60,608円

【商品仕様】・ボールベアリング・耐熱温度…-25/80℃・材質…本体:スチール...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式自在 / 樹脂
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ナイロン
  • 荷重範囲(daN):
    750.01~
  • 取付け高さ H(mm):
    145
  • 車輪径 D(φ):
    100
  • ストッパ:
    なし
  • 車輪特性:
    耐磨耗性
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    75(80)
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    105
  • 取付穴種類:
    長穴(4つ穴)
  • 許容荷重(daN):
    1470(4km/h時)
  • プレート長さ L(mm):
    110
  • プレート幅 W(mm):
    140
  • 車輪幅 B(mm):
    55
  • 用途:
    物流、台車
  • 重量:
    3740g
  • 耐熱温度:
    -20~80℃
  • タイヤ硬度:
    80 ショアD
  • 材質詳細:
    金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:キャストナイロン

型番

EA986KY-100 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986KY-100

1個

55,098( 60,608円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・耐熱温度…-25/80℃
・材質…本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6
・仕様…自在ブレーキ無
・車輪径×幅…100×55mm
・耐荷重…1500kg
・全高…145mm
・重量…4.3kg
・JAN:4518340790476

EA986KY-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター(自在金具・ナイロン車輪)車輪径×幅:100×55mmの型番EA986KY-100のページです。
型番EA986KY-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスター(自在金具・ナイロン車輪)車輪径×幅:100×55mm

キャスター(自在金具・ナイロン車輪)車輪径×幅:100×55mm

    100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

    100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

      125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

      125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

        125mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

        125mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

          150mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

          150mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

            キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)車輪径×幅:150×55mm

            キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)車輪径×幅:150×55mm

              125mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

              125mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

                125mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

                125mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

                  キャスター(自在金具)車輪径×幅:35×25mm

                  キャスター(自在金具)車輪径×幅:35×25mm

                    200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                    200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                      キャスター(自在金具)車輪径×幅:75×23mm

                      キャスター(自在金具)車輪径×幅:75×23mm

                        キャスター(自在金具・二輪)車輪径×幅:75×(25×2)mm

                        キャスター(自在金具・二輪)車輪径×幅:75×(25×2)mm

                          キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)車輪径×幅:250×65mm

                          キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)車輪径×幅:250×65mm

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 55,098円 74,012円 73,241円 59,325円 112,569円 108,187円 43,631円 20,884円 1,364円 59,245円 1,648円 7,420円 66,484円
                            通常出荷日 19日目   3日目   3日目   3日目   3日目   2日目   3日目   3日目   9日目   3日目   1日目   1日目   19日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式自在 / 樹脂 - - - - - - - プレート式自在 / 樹脂 - プレート式自在 / 樹脂 プレート式自在 / 樹脂 / 双輪 プレート式自在 / 樹脂
                            金具材質 スチール - - - - - - - スチール - スチール スチール スチール
                            車輪材質 ナイロン - - - - - - - ナイロン - ナイロン エラストマー ナイロン
                            荷重範囲(daN) 750.01~ - - - - - - - 35.01~80.00 - 35.01~80.00 80.01~140.00 750.01~

                            キャスター(自在金具・ナイロン車輪)車輪径×幅:100×55mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました