【商品仕様】・ボールベアリング・耐熱温度…-25/80℃・材質…本体:スチール...
Loading...
【商品仕様】
・ボールベアリング
・耐熱温度…-25/80℃
・材質…本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6
・仕様…固定
・車輪径×幅…125×55mm
・耐荷重…1750kg
・全高…170mm
・重量…3.5kg
・JAN:4518340705715
この商品に近い類似品がありませんでした。
EA986KX-125で型番確定
125mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)の型番EA986KX-125のページです。
型番EA986KX-125に関する仕様情報を記載しております。