(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

150mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

150mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,437円
税込単価
23,581円

【商品仕様】・ボールベアリング・本体…金具:スチール亜鉛メッキ、車輪:ナイロン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 重量:
    2.7kg
  • 本体:
    金具:スチール亜鉛メッキ車輪:ナイロン6
  • 車輪径×幅:
    150×50mm
  • 仕様:
    固定
  • 耐熱温度:
    -25~80℃
  • 耐荷重:
    800kg
  • 全高:
    200mm

型番

EA986KV-150 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986KV-150

1個

21,437( 23,581円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・本体…金具:スチール亜鉛メッキ、車輪:ナイロン6
・耐熱温度…-25/80℃
・仕様…固定
・車輪径×幅…150×50mm
・耐荷重…800kg
・全高…200mm
・重量…2.7kg
・JAN:4518340205383

EA986KV-150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

150mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)の型番EA986KV-150のページです。
型番EA986KV-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

150mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

150mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

    200mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

    200mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

      200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

      200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

        150mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

        150mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

          200mm キャスター(固定金具)

          200mm キャスター(固定金具)

            キャスター(固定金具)車輪径×幅:150×50mm 全高:200mm

            キャスター(固定金具)車輪径×幅:150×50mm 全高:200mm

              キャスター(固定金具・スティール車輪)車輪径×幅:80×25mm

              キャスター(固定金具・スティール車輪)車輪径×幅:80×25mm

                150mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

                150mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

                  200mm キャスター(固定金具・スティール車輪)

                  200mm キャスター(固定金具・スティール車輪)

                    150mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

                    150mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

                      キャスター(固定金具)車輪径×幅:80×25mm

                      キャスター(固定金具)車輪径×幅:80×25mm

                        キャスター(固定金具)車輪径×幅:200×50mm 耐荷重:350kg

                        キャスター(固定金具)車輪径×幅:200×50mm 耐荷重:350kg

                          125mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

                          125mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 21,437円 28,890円 59,245円 112,569円 13,153円 30,515円 5,753円 10,736円 21,110円 86,549円 2,657円 14,068円 20,884円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   19日目   9日目   3日目   3日目   3日目   9日目   19日目   3日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            重量 2.7kg 3.2kg 3.9kg 11.5kg 2.06kg 4650g 817g 1.9kg - 7.9kg 362g - 2.3kg
                            本体 金具:スチール亜鉛メッキ車輪:ナイロン6 金具:スチール亜鉛メッキ、車輪:ナイロン6 金具:スチール亜鉛メッキ、車輪:ナイロン6 - - - - - - - - - 金具:スチール亜鉛メッキ、車輪:ナイロン6
                            車輪径×幅 150×50mm 200×50mm 200×50mm 150×80mm 200×50mm - - 150×50mm 200×50mm 150×80mm - - 125×50mm
                            仕様 固定 固定 自在前ブレーキ 自在ブレーキ無 固定 - - 固定 固定車輪 固定 - - 固定

                            150mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました