(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

125mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

125mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,884円
税込単価
22,972円

【商品仕様】・ボールベアリング・本体…金具:スチール亜鉛メッキ、車輪:ナイロン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 重量:
    2.3kg
  • 本体:
    金具:スチール亜鉛メッキ、車輪:ナイロン6
  • 車輪径×幅:
    125×50mm
  • 仕様:
    固定
  • 耐熱温度:
    -25~80℃
  • 耐荷重:
    750kg
  • 全高:
    170mm

型番

EA986KV-125 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986KV-125

1個

20,884( 22,972円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・本体…金具:スチール亜鉛メッキ、車輪:ナイロン6
・耐熱温度…-25/80℃
・仕様…固定
・車輪径×幅…125×50mm
・耐荷重…750kg
・全高…170mm
・重量…2.3kg
・JAN:4518340205376

EA986KV-125で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

125mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)の型番EA986KV-125のページです。
型番EA986KV-125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

125mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

125mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

    125mm キャスター(固定金具)

    125mm キャスター(固定金具)

      150mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

      150mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

        キャスター(固定金具)車輪径×幅:125×50mm 耐荷重:320kg

        キャスター(固定金具)車輪径×幅:125×50mm 耐荷重:320kg

          125mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

          125mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

            125mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

            125mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

              150mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

              150mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

                150mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

                150mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

                  125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                  125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                    125mm キャスター(自在金具)

                    125mm キャスター(自在金具)

                      200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                      200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                        250mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

                        250mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

                          キャスター(固定金具)車輪径×幅:80×25mm

                          キャスター(固定金具)車輪径×幅:80×25mm

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 20,884円 21,969円 86,549円 15,355円 43,631円 59,325円 112,569円 21,437円 73,241円 22,227円 59,245円 54,347円 2,657円
                            通常出荷日 3日目   2日目   3日目   19日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   9日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            重量 2.3kg 3.1kg 7.9kg 1965g 3.5kg 4.7kg 11.5kg 2.7kg 4.7kg - 3.9kg 4.7kg 362g
                            本体 金具:スチール亜鉛メッキ、車輪:ナイロン6 - - - - - - 金具:スチール亜鉛メッキ車輪:ナイロン6 - - 金具:スチール亜鉛メッキ、車輪:ナイロン6 金具:スチール亜鉛メッキ、車輪:ナイロン6 -
                            車輪径×幅 125×50mm 125×50mm 150×80mm - 125×55mm 125×55mm 150×80mm 150×50mm 125×55mm 125×50mm 200×50mm 250×65mm -
                            仕様 固定 固定 固定 - 固定 自在ブレーキ無 自在ブレーキ無 固定 自在前ブレーキ 自在車輪(ストッパー無し) 自在前ブレーキ 固定 -

                            125mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました