(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

200mm キャスター(自在金具)

200mm キャスター(自在金具)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
40,519円
税込単価
44,571円

【商品仕様】・ボールベアリング付・材質…金具:スチール、車輪:ポリウレタンタイ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 重量:
    4.7kg
  • 材質:
    金具:スチール、車輪:ポリウレタンタイヤ
  • 車輪径×幅:
    200×50mm
  • 仕様:
    自在ブレーキ無
  • 耐熱温度:
    -25~70℃
  • 耐荷重:
    800kg
  • 全高:
    245mm

型番

EA986KJ-200 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986KJ-200

1個

40,519( 44,571円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング付
・材質…金具:スチール、車輪:ポリウレタンタイヤ
・耐熱温度…‐25/70℃
・仕様…自在ブレーキ無
・車輪径×幅…200×50mm
・耐荷重…800kg
・全高…245mm
・重量…4.7kg
・JAN:4518340205086

EA986KJ-200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

200mm キャスター(自在金具)の型番EA986KJ-200のページです。
型番EA986KJ-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

200mm キャスター(自在金具)

200mm キャスター(自在金具)

    200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

    200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

      150mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

      150mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

        200mm キャスター(自在金具)

        200mm キャスター(自在金具)

          200mm キャスター(固定金具)

          200mm キャスター(固定金具)

            200mm キャスター(固定金具)

            200mm キャスター(固定金具)

              200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

              200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                  キャスター(固定金具)車輪径×幅:150×50mm 全高:200mm

                  キャスター(固定金具)車輪径×幅:150×50mm 全高:200mm

                    200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                    200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                      175mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                      175mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                        200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                        200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                          150mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                          150mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 40,519円 48,044円 57,780円 30,512円 30,484円 83,860円 23,898円 32,662円 30,515円 28,160円 52,451円 17,436円 44,050円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   19日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            重量 4.7kg 7.3kg 6.8kg - 6.0kg 12.2kg - - 4650g 4.3kg 6.4kg - 5.8kg
                            材質 金具:スチール、車輪:ポリウレタンタイヤ 金具:スチール、車輪:ポリウレタン 金具:スチール、車輪:ポリウレタン 金具:スチール、車輪:ポリウレタン 金具:スチール、車輪:ポリウレタン 金具:スチール、車輪:ポリウレタン 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー - 金具:スチール、ナイロン6 金具:スチール、車輪:ポリウレタン 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ポリウレタン
                            車輪径×幅 200×50mm 200×50mm 150×50mm 200×50mm 200×50mm 200×(50×2)mm 200×50mm 200×50mm - 200×50mm 175×50mm 200×50mm 150×50mm
                            仕様 自在ブレーキ無 自在前ブレーキ 自在前ブレーキ 自在ブレーキ無 固定 固定 車輪(前ストッパー付き) 自在前ブレーキ - 自在前ブレーキ 自在前ブレーキ 自在前ブレーキ 自在前ブレーキ

                            200mm キャスター(自在金具)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました