(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

150mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

150mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
44,050円
税込単価
48,455円

【商品仕様】・ボールベアリング・材質…金具:スチール、車輪:ポリウレタン・耐熱...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 重量:
    5.8kg
  • 材質:
    金具:スチール、車輪:ポリウレタン
  • 車輪径×幅:
    150×50mm
  • 仕様:
    自在前ブレーキ
  • 耐熱温度:
    -25~70℃
  • 耐荷重:
    750kg
  • 全高:
    197mm

型番

EA986KG-3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986KG-3

1個

44,050( 48,455円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・材質…金具:スチール、車輪:ポリウレタン
・耐熱温度…-25/70℃
・仕様…自在前ブレーキ
・車輪径×幅…150×50mm
・耐荷重…700kg
・全高…197mm
・重量…5.8kg
・JAN:4518340141711

EA986KG-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

150mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)の型番EA986KG-3のページです。
型番EA986KG-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

150mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

150mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

    100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

    100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

      125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

      125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

        175mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

        175mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

          250mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

          250mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

            200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

            200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

              160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

              160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                  100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                  100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                    100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                    100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                      125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                      125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                        75mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                        75mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                          200mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)

                          200mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 44,050円 28,565円 40,298円 52,451円 56,204円 42,028円 39,736円 32,861円 22,195円 10,242円 13,540円 12,478円 28,631円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            重量 5.8kg 2.7kg 5.25kg 6.4kg - - - - - 1.3kg 1.5kg 1kg 2.kg
                            材質 金具:スチール、車輪:ポリウレタン 金具:スチール、車輪:ポリウレタン 金具:スチール、車輪:ポリウレタン 金具:スチール、車輪:ポリウレタン 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ナイロン6 金具:スチール、車輪:ナイロン6 金具:スチール、車輪:ナイロン6 金具:ステンレス、車輪:ナイロン6
                            車輪径×幅 150×50mm 100×40mm 125×50mm 175×50mm 250×60mm 200×50mm 160×50mm 125×50mm 100×40mm 100×37mm 125×40mm 75×32mm 200×50mm
                            仕様 自在前ブレーキ 自在前ブレーキ 自在前ブレーキ 自在前ブレーキ 自在車輪(前ストッパー付き) 自在車輪(前ストッパー付き) 自在車輪(前ストッパー付き) 自在車輪(前ストッパー付き) 自在車輪(前ストッパー付き) 自在前ブレーキ 自在前ブレーキ 自在前ブレーキ 自在後ブレーキ

                            150mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました