(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

175mm キャスター(自在金具)

175mm キャスター(自在金具)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
40,508円
税込単価
44,559円

【商品仕様】・ボールベアリング・材質…金具:スチール、車輪:ポリウレタン・耐熱...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 重量:
    6.4kg
  • 材質:
    金具:スチール、車輪:ポリウレタン
  • 車輪径×幅:
    175×50mm
  • 仕様:
    自在ブレーキ無
  • 耐熱温度:
    -25~70℃
  • 耐荷重:
    875kg
  • 全高:
    220mm

型番

EA986KG-175 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986KG-175

1個

40,508( 44,559円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・材質…金具:スチール、車輪:ポリウレタン
・耐熱温度…-25/70℃
・サイズによってホイールの形状は異なります
・仕様…自在ブレーキ無
・車輪径×幅…175×50mm
・耐荷重…800kg
・全高…220mm
・重量…6.4kg
・JAN:4518340205024

EA986KG-175で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

175mm キャスター(自在金具)の型番EA986KG-175のページです。
型番EA986KG-175に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

175mm キャスター(自在金具)

175mm キャスター(自在金具)

    125mm キャスター(自在金具)

    125mm キャスター(自在金具)

      150mm キャスター(自在金具)

      150mm キャスター(自在金具)

        175mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

        175mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

          200mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

          200mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

            250mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

            250mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

              75mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)

              75mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)

                100mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)

                100mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)

                  125mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)

                  125mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)

                    100mm キャスター(自在金具)

                    100mm キャスター(自在金具)

                      160mm キャスター(自在金具)

                      160mm キャスター(自在金具)

                        200mm キャスター(自在金具)

                        200mm キャスター(自在金具)

                          125mm キャスター(自在金具)

                          125mm キャスター(自在金具)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 40,508円 29,027円 35,616円 24,396円 20,791円 31,350円 7,899円 8,151円 8,969円 13,020円 24,052円 30,512円 15,271円
                            通常出荷日 3日目   1日目   19日目   3日目   2日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            重量 6.4kg 4.2kg 5381g 3.5kg 3.6kg 4.64kg 0.8kg 1kg 1.2kg - - - -
                            材質 金具:スチール、車輪:ポリウレタン 金具:スチール、車輪:ポリウレタン - 金具:スチール、ナイロン6 金具:スチール、ナイロン6 金具:スチール、ナイロン6 金具:スチール、車輪:ナイロン6 金具:スチール、車輪:ナイロン6 金具:スチール、車輪:ナイロン6 金具:スチール、車輪:ポリウレタン 金具:スチール、車輪:ポリウレタン 金具:スチール、車輪:ポリウレタン 金具:スチール、車輪:ポリウレタン
                            車輪径×幅 175×50mm 125×50mm - 175×50mm 200×50mm 250×50mm 75×32mm 100×37mm 125×40mm 100×40mm 160×50mm 200×50mm 125×40mm
                            仕様 自在ブレーキ無 自在ブレーキ無 - 自在ブレーキ無 自在ブレーキ無 自在ブレーキ無 自在ブレーキ無 自在ブレーキ無 自在ブレーキ無 自在ブレーキ無 自在ブレーキ無 自在ブレーキ無 自在ブレーキ無

                            175mm キャスター(自在金具)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました