(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
28,565円
税込単価
31,422円

【商品仕様】・ボールベアリング・材質…金具:スチール、車輪:ポリウレタン・耐熱...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 重量:
    2.7kg
  • 材質:
    金具:スチール、車輪:ポリウレタン
  • 車輪径×幅:
    100×40mm
  • 仕様:
    自在前ブレーキ
  • 耐熱温度:
    -25~70℃
  • 耐荷重:
    400kg
  • 全高:
    140mm

型番

EA986KG-1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986KG-1

1個

28,565( 31,422円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・材質…金具:スチール、車輪:ポリウレタン
・耐熱温度…-25/70℃
・仕様…自在前ブレーキ
・車輪径×幅…100×40mm
・耐荷重…350kg
・全高…140mm
・重量…2.7kg
・JAN:4518340141698

EA986KG-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)の型番EA986KG-1のページです。
型番EA986KG-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

    100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

    100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

      100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

      100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

        100mm キャスター(自在金具)

        100mm キャスター(自在金具)

          125mm キャスター(自在金具)

          125mm キャスター(自在金具)

            175mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

            175mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

              100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

              100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                キャスター(自在金具)車輪径×幅:35×25mm

                キャスター(自在金具)車輪径×幅:35×25mm

                  キャスター(自在金具)車輪径×幅:耐荷重:270kg

                  キャスター(自在金具)車輪径×幅:耐荷重:270kg

                    100mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)

                    100mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)

                      160mm キャスター(自在金具)

                      160mm キャスター(自在金具)

                        100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                        100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                          150mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                          150mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 28,565円 22,195円 10,242円 13,020円 37,231円 52,451円 14,777円 1,364円 15,806円 8,151円 39,305円 9,933円 44,050円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   9日目   19日目   3日目   3日目   2日目   3日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            重量 2.7kg - 1.3kg - 3.5kg 6.4kg - 176g 1910g 1kg 4.2kg 1.159kg 5.8kg
                            材質 金具:スチール、車輪:ポリウレタン 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ナイロン6 金具:スチール、車輪:ポリウレタン 金具:スチール、車輪:ポリウレタンタイヤ 金具:スチール、車輪:ポリウレタン 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー - - 金具:スチール、車輪:ナイロン6 金具:スチール、車輪:ポリウレタンタイヤ 金具:スチール、車輪:ナイロン6 金具:スチール、車輪:ポリウレタン
                            車輪径×幅 100×40mm 100×40mm 100×37mm 100×40mm 125×54mm 175×50mm 100×40mm - - 100×37mm 160×50mm 100×37mm 150×50mm
                            仕様 自在前ブレーキ 自在車輪(前ストッパー付き) 自在前ブレーキ 自在ブレーキ無 自在ブレーキ無 自在前ブレーキ 自在前ブレーキ - - 自在ブレーキ無 自在ブレーキ無 自在前ブレーキ 自在前ブレーキ

                            100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました