(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

310mm キャスター(固定間具・空気入車輪)

310mm キャスター(固定間具・空気入車輪)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
86,915円
税込単価
95,607円

【商品仕様】・材質…本体:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ・ボールベア...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 重量:
    8.4kg
  • 材質:
    本体:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ
  • 車輪径×幅:
    310×100mm
  • 仕様:
    固定
  • 耐熱温度:
    -25~50℃
  • 耐荷重:
    450kg
  • 全高:
    355mm

型番

EA986KD-310 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986KD-310

1個

86,915( 95,607円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…本体:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ
・ボールベアリング
・耐熱温度…-25/50℃
・仕様…固定
・車輪径×幅…310×100mm
・耐荷重…450kg
・全高…355mm
・重量…8.4kg
・タイヤに刻印されているMAX.LOADはタイヤ自体の耐荷重のことで、キャスターの耐荷重はプレート金具が付く分、タイヤより高くなります。
・JAN:4518340204904

EA986KD-310で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

310mm キャスター(固定間具・空気入車輪)の型番EA986KD-310のページです。
型番EA986KD-310に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

310mm キャスター(固定間具・空気入車輪)

310mm キャスター(固定間具・空気入車輪)

    310mm キャスター(自在金具・空気入車輪)

    310mm キャスター(自在金具・空気入車輪)

      310mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)

      310mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)

        420mm キャスター(固定金具・空気入車輪)

        420mm キャスター(固定金具・空気入車輪)

          420mm キャスター(自在金具・空気入車輪)

          420mm キャスター(自在金具・空気入車輪)

            420mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)

            420mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)

              200mm キャスター(固定金具・空気入車輪)

              200mm キャスター(固定金具・空気入車輪)

                220mm キャスター(固定金具・空気入車輪)

                220mm キャスター(固定金具・空気入車輪)

                  200mm キャスター(自在金具・空気入車輪)

                  200mm キャスター(自在金具・空気入車輪)

                    260mm キャスター(固定金具・空気入車輪)

                    260mm キャスター(固定金具・空気入車輪)

                      260mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)

                      260mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)

                        220mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)

                        220mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)

                          260mm キャスター(自在金具・空気入車輪)

                          260mm キャスター(自在金具・空気入車輪)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 86,915円 76,625円 145,599円 119,210円 153,846円 214,981円 15,555円 17,340円 20,167円 23,035円 63,862円 26,570円 31,889円
                            通常出荷日 3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   19日目   3日目   19日目   19日目   3日目   19日目   19日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            重量 8.4kg 12kg 12kg 17.4kg 19kg 19kg 1724g - 2476g - - 3600g -
                            材質 本体:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ 本体:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ 本体:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ 本体:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ 本体:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ 本体:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ - 金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ - 金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ 金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ - 金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ
                            車輪径×幅 310×100mm 310×100mm 310×100mm 420×115mm 420×115mm 420×115mm - 220×65mm - 260×85mm 260×85mm - 260×85mm
                            仕様 固定 自在ブレーキ無 ブレーキ 固定 自在ブレーキ無 ブレーキ - 固定 - 固定 自在前ブレーキ 前ストッパー付 自在ブレーキ無

                            310mm キャスター(固定間具・空気入車輪)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました