(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

200mm キャスター(固定金具・ESD)

200mm キャスター(固定金具・ESD)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,072円
税込単価
17,679円

【商品仕様】・プレーンベアリング・耐熱温度…-25/80℃・材質…金具:プレス...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 材質:
    金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)車輪:ナイロン6(導電性仕様)
  • 車輪径×幅:
    200×50mm
  • 仕様:
    固定
  • 耐熱温度:
    -25~80℃
  • 耐荷重:
    300kg
  • 全高:
    235mm

型番

EA986JR-3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986JR-3

1個

16,072( 17,679円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・プレーンベアリング
・耐熱温度…-25/80℃
・材質…金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6(導電性仕様)
・仕様…固定
・車輪径×幅…200×50mm
・全高…125
・耐荷重…300kg
・JAN:4518340653832

EA986JR-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

200mm キャスター(固定金具・ESD)の型番EA986JR-3のページです。
型番EA986JR-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

200mm キャスター(固定金具・ESD)

200mm キャスター(固定金具・ESD)

    200mm キャスター(自在金具・ESD)

    200mm キャスター(自在金具・ESD)

      125mm キャスター(自在金具・ESD)

      125mm キャスター(自在金具・ESD)

        200mm キャスター(固定金具)

        200mm キャスター(固定金具)

          キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)車輪径×幅:100×37mm

          キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)車輪径×幅:100×37mm

            キャスター(自在金具・ボールベアリング)車輪径×幅:60×35mm

            キャスター(自在金具・ボールベアリング)車輪径×幅:60×35mm

              160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

              160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                100mm キャスター(固定金具・ESD)

                100mm キャスター(固定金具・ESD)

                  125mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)

                  125mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)

                    200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                    200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                      キャスター(自在金具・ESD)車輪径×幅:100×37mm

                      キャスター(自在金具・ESD)車輪径×幅:100×37mm

                        キャスター(固定金具)車輪径×幅:200×50mm 耐荷重:350kg

                        キャスター(固定金具)車輪径×幅:200×50mm 耐荷重:350kg

                          200mm キャスター(自在金具)

                          200mm キャスター(自在金具)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 16,072円 17,620円 8,155円 12,604円 7,728円 13,798円 17,204円 5,828円 9,056円 17,436円 5,986円 14,068円 17,297円
                            通常出荷日 3日目   19日目   3日目   3日目   9日目   19日目   3日目   9日目   3日目   3日目   9日目   19日目   3日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            材質 金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)車輪:ナイロン6(導電性仕様) - 金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6(導電性仕様) 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー - - 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)車輪:ナイロン6(導電性仕様) 金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー - - 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
                            車輪径×幅 200×50mm - 125×40mm 200×50mm - - 160×50mm 100×37mm 125×25mm 200×50mm - - 200×50mm
                            仕様 固定 - 自在ストッパー無 固定 後ストッパー付 - 自在前ブレーキ 固定 自在車輪(後ストッパー付き) 自在前ブレーキ - - 自在ブレーキ無
                            耐熱温度 -25~80℃ -25~80℃ -25~80℃ -25~80℃ -25~80℃ -25~70℃ -25~80℃ -25~80℃ -20~60℃ -25~80℃ -25~80℃ -25~80℃ -25~80℃

                            200mm キャスター(固定金具・ESD)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました