(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
38,417円
税込単価
42,259円

【商品仕様】・ボールベアリング・耐熱温度…-25/70℃・材質…金具:スチール...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 材質:
    金具:スチール、車輪:ポリウレタン
  • 車輪径×幅:
    200×50mm
  • 仕様:
    自在後ブレーキ
  • 耐熱温度:
    -25~70℃
  • 耐荷重:
    400kg
  • 全高:
    235mm

型番

EA986JK-4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986JK-4

1個

38,417( 42,259円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・耐熱温度…-25/70℃
・材質…金具:スチール、車輪:ポリウレタン
・サイズによってホイールの形状は異なります
・仕様…自在後ブレーキ
・車輪径×幅…200×50mm
・耐荷重…400kg
・全高…235mm
・JAN:4518340794757

EA986JK-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)の型番EA986JK-4のページです。
型番EA986JK-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

    200mm キャスター(自在金具)

    200mm キャスター(自在金具)

      160mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

      160mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

        キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)車輪径×幅:100×40mm 車輪:ポリウレタン

        キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)車輪径×幅:100×40mm 車輪:ポリウレタン

          200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

          200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

            200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

            200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

              キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)車輪径×幅:125×40mm 耐荷重:200kg

              キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)車輪径×幅:125×40mm 耐荷重:200kg

                200mm キャスター(自在・後ブレーキ・スティール車輪)

                200mm キャスター(自在・後ブレーキ・スティール車輪)

                  100mm キャスター(自在金具)

                  100mm キャスター(自在金具)

                    125mm キャスター(自在金具)

                    125mm キャスター(自在金具)

                      キャスター(固定金具)車輪径×幅:125×40mm 耐荷重:200kg 車輪:ポリウレタン

                      キャスター(固定金具)車輪径×幅:125×40mm 耐荷重:200kg 車輪:ポリウレタン

                        200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                        200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                          200mm キャスター(自在金具・スティール車輪)

                          200mm キャスター(自在金具・スティール車輪)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 38,417円 30,512円 31,594円 14,676円 32,662円 34,084円 18,102円 35,035円 13,020円 15,271円 13,878円 17,436円 23,092円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   19日目   3日目   3日目   19日目   3日目   3日目   3日目   19日目   3日目   3日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            材質 金具:スチール、車輪:ポリウレタン 金具:スチール、車輪:ポリウレタン 金具:スチール、車輪:ポリウレタン - 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー - 車輪:鋳鋼、本体:スチール 金具:スチール、車輪:ポリウレタン 金具:スチール、車輪:ポリウレタン - 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪:鋳鋼、本体:スチール
                            車輪径×幅 200×50mm 200×50mm 160×50mm - 200×50mm 200×50mm - 200×50mm 100×40mm 125×40mm - 200×50mm 200×50mm
                            仕様 自在後ブレーキ 自在ブレーキ無 自在後ブレーキ 後ストッパー付 自在前ブレーキ 自在後ブレーキ 後ストッパー付 自在車輪(後ストッパー付き) 自在ブレーキ無 自在ブレーキ無 - 自在前ブレーキ 自在車輪(ストッパー無し)
                            耐熱温度 -25~70℃ -25~70℃ -25~70℃ -20~70℃ -25~80℃ -25~80℃ -20~70℃ -25℃~120℃ -25~70℃ -25~70℃ -20~70℃ -25~80℃ -25℃~120℃

                            200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました