(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100mm キャスター(自在金具)

100mm キャスター(自在金具)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,020円
税込単価
14,322円

【商品仕様】・ボールベアリング・耐熱温度…-25/70℃・材質…金具:スチール...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 材質:
    金具:スチール、車輪:ポリウレタン
  • 車輪径×幅:
    100×40mm
  • 仕様:
    自在ブレーキ無
  • 耐熱温度:
    -25~70℃
  • 耐荷重:
    200kg
  • 全高:
    125mm

型番

EA986JK-100 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986JK-100

1個

13,020( 14,322円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・耐熱温度…-25/70℃
・材質…金具:スチール、車輪:ポリウレタン
・サイズによってホイールの形状は異なります
・仕様…自在ブレーキ無
・車輪径×幅…100×40mm
・耐荷重…200kg
・全高…125mm
・JAN:4518340794771

EA986JK-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

100mm キャスター(自在金具)の型番EA986JK-100のページです。
型番EA986JK-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

100mm キャスター(自在金具)

100mm キャスター(自在金具)

    200mm キャスター(自在金具)

    200mm キャスター(自在金具)

      125mm キャスター(自在金具)

      125mm キャスター(自在金具)

        160mm キャスター(自在金具)

        160mm キャスター(自在金具)

          250mm キャスター(自在金具)

          250mm キャスター(自在金具)

            250mm キャスター(自在金具・スティール車輪)

            250mm キャスター(自在金具・スティール車輪)

              100mm キャスター(自在金具・スティール車輪)

              100mm キャスター(自在金具・スティール車輪)

                125mm キャスター(自在金具・スティール車輪)

                125mm キャスター(自在金具・スティール車輪)

                  150mm キャスター(自在金具・スティール車輪)

                  150mm キャスター(自在金具・スティール車輪)

                    200mm キャスター(自在金具・スティール車輪)

                    200mm キャスター(自在金具・スティール車輪)

                      200mm キャスター(自在金具)

                      200mm キャスター(自在金具)

                        125mm キャスター(自在金具)

                        125mm キャスター(自在金具)

                          キャスター(自在金具)車輪径×幅:100×38mm

                          キャスター(自在金具)車輪径×幅:100×38mm

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 13,020円 30,512円 15,271円 24,052円 41,836円 35,911円 9,660円 12,178円 20,489円 23,092円 17,297円 7,467円 5,893円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   19日目   3日目   3日目   3日目   9日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            材質 金具:スチール、車輪:ポリウレタン 金具:スチール、車輪:ポリウレタン 金具:スチール、車輪:ポリウレタン 金具:スチール、車輪:ポリウレタン 金具:スチール、車輪:ポリウレタン 車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪:鋳鋼、本体:スチール - 車輪:鋳鋼、本体:スチール 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー -
                            車輪径×幅 100×40mm 200×50mm 125×40mm 160×50mm 250×50mm 250×60mm 100×35mm 125×35mm - 200×50mm 200×50mm 125×40mm -
                            仕様 自在ブレーキ無 自在ブレーキ無 自在ブレーキ無 自在ブレーキ無 自在ブレーキ無 自在車輪(ストッパー無し) 自在車輪(ストッパー無し) 自在車輪(ストッパー無し) - 自在車輪(ストッパー無し) 自在ブレーキ無 自在ブレーキ無 -
                            耐熱温度 -25~70℃ -25~70℃ -25~70℃ -25~70℃ -25~70℃ -25℃~120℃ -25℃~120℃ -25℃~120℃ -25~70℃ -25℃~120℃ -25~80℃ -25~80℃ -25~80℃

                            100mm キャスター(自在金具)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました