(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャスター(自在金具)車輪径×幅:100×40mm 耐荷重:200kg 耐熱温度:-25~80℃

キャスター(自在金具)車輪径×幅:100×40mm 耐荷重:200kg 耐熱温度:-25~80℃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,628円
税込単価
11,691円

【商品仕様】・ボールベアリング・耐熱温度…-25/80℃・材質…金具:スチール...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式自在
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 荷重範囲(daN):
    140.01~220.00
  • 取付け高さ H(mm):
    130
  • 車輪径 D(φ):
    100
  • ストッパ:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    55(60)
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    76(80)
  • 取付穴種類:
    長穴(4つ穴)
  • 許容荷重(daN):
    196(4km/h時)
  • 荷重区分:
    重荷重
  • プレート長さ L(mm):
    85
  • プレート幅 W(mm):
    100
  • 車輪幅 B(mm):
    40
  • 用途:
    物流、台車
  • 重量:
    1201g
  • 耐熱温度:
    -20~80℃
  • タイヤ硬度:
    65 ショアA
  • 材質詳細:
    金具:スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)、車輪:弾性ソリッドゴム

型番

EA986JE-100 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類材質車輪径×幅仕様耐熱温度耐荷重全高
EA986JE-100キャスタ金具:スチール、車輪:ソリッドラバー100×40mm自在ブレーキ無-25~80℃200kg130mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986JE-100

1個

10,628( 11,691円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・耐熱温度…-25/80℃
・材質…金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
・サイズによってホイールの形状は異なります
・仕様…自在ブレーキ無
・車輪径×幅…100×40mm
・耐荷重…180kg
・全高…130mm
・JAN:4518340794382

EA986JE-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キャスター(自在金具)車輪径×幅:100×40mm 耐荷重:200kg 耐熱温度:-25~80℃の型番EA986JE-100のページです。
型番EA986JE-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスター(自在金具)車輪径×幅:100×40mm 耐荷重:200kg 耐熱温度:-25~80℃

キャスター(自在金具)車輪径×幅:100×40mm 耐荷重:200kg 耐熱温度:-25~80℃

    160mm キャスター(自在金具)

    160mm キャスター(自在金具)

      125mm キャスター(自在金具)

      125mm キャスター(自在金具)

        キャスター(自在金具・スティール車輪)車輪径×幅:100×40mm

        キャスター(自在金具・スティール車輪)車輪径×幅:100×40mm

          80mm キャスター(自在金具・スティール車輪)

          80mm キャスター(自在金具・スティール車輪)

            80mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)

            80mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)

              100mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)

              100mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)

                125mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)

                125mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)

                  150mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)

                  150mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)

                    キャスター(自在金具)車輪径×幅:35×25mm

                    キャスター(自在金具)車輪径×幅:35×25mm

                      キャスター(自在金具)車輪径×幅:50×18mm 耐荷重:70kg

                      キャスター(自在金具)車輪径×幅:50×18mm 耐荷重:70kg

                        キャスター(自在金具)車輪径×幅:75×23mm

                        キャスター(自在金具)車輪径×幅:75×23mm

                          125mm キャスター(自在金具)

                          125mm キャスター(自在金具)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 10,628円 21,382円 11,937円 27,655円 22,308円 6,118円 6,400円 7,629円 12,183円 1,364円 1,473円 1,648円 7,467円
                            通常出荷日 1日目   3日目   3日目   19日目   3日目   3日目   3日目   3日目   19日目   9日目   9日目   1日目   3日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式自在 - - プレート式自在 - - - - プレート式自在 / 樹脂 プレート式自在 / 樹脂 プレート式自在 / 樹脂 プレート式自在 / 樹脂 -
                            金具材質 スチール - - スチール - - - - スチール スチール スチール スチール -
                            車輪材質 ゴム - - スチール - - - - エラストマー ナイロン ナイロン ナイロン -
                            荷重範囲(daN) 140.01~220.00 - - 485.01~750.00 - - - - 80.01~140.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 -

                            キャスター(自在金具)車輪径×幅:100×40mm 耐荷重:200kg 耐熱温度:-25~80℃のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました