【商品仕様】・ボールベアリング・耐熱温度…-25/80℃・材質…金具:スチール...
Loading...
【商品仕様】
・ボールベアリング
・耐熱温度…-25/80℃
・材質…金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
・サイズによってホイールの形状は異なります
・仕様…固定
・車輪径×幅…100×40mm
・耐荷重…180kg
・全高…130mm
・JAN:4518340794344
この商品に近い類似品がありませんでした。