(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,566円
税込単価
18,223円

【商品仕様】・ローラーベアリング・耐熱温度…-20/60℃・材質…金具:スチー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 材質:
    金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
  • 車輪径×幅:
    160×40mm
  • 仕様:
    自在前ブレーキ
  • 耐熱温度:
    -20~60℃
  • 耐荷重:
    135kg
  • 全高:
    195mm

型番

EA986JC-160 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986JC-160

1個

16,566( 18,223円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ローラーベアリング
・耐熱温度…-20/60℃
・材質…金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
・仕様…自在前ブレーキ
・車輪径×幅…160×40mm
・耐荷重…135kg
・全高…195mm
・JAN:4518340790254

EA986JC-160で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)の型番EA986JC-160のページです。
型番EA986JC-160に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

    キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)車輪径×幅:200×50mm EA986JC-200

    キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)車輪径×幅:200×50mm EA986JC-200

      125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

      125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

        100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

        100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

          100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

          100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

            キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)車輪径×幅:125×37.5mm 耐熱温度:-25~80℃

            キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)車輪径×幅:125×37.5mm 耐熱温度:-25~80℃

              160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

              160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                  100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

                  100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

                    キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)車輪径×幅:125×37.5mm 耐荷重:120kg

                    キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)車輪径×幅:125×37.5mm 耐荷重:120kg

                      160mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

                      160mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

                        200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

                        200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

                          125mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)

                          125mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 16,566円 17,326円 8,761円 8,558円 8,849円 8,854円 16,901円 18,049円 8,265円 9,998円 21,894円 26,096円 12,802円
                            通常出荷日 3日目   19日目   3日目   3日目   3日目   9日目   3日目   3日目   3日目   9日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            材質 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー - 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー - 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー - 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 本体:ステンレス、車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
                            車輪径×幅 160×40mm - 125×37.5mm 100×30mm 100×30mm - 160×40mm 200×50mm 100×30mm - 160×40mm 200×50mm 125×40mm
                            仕様 自在前ブレーキ 前ストッパー付 自在前ブレーキ 自在前ブレーキ 自在車輪(前ストッパー付き) 前ストッパー付 自在車輪(前ストッパー付き) 自在車輪(前ストッパー付き) 自在車輪(後ストッパー付き) 後ストッパー付 自在車輪(後ストッパー付き) 自在車輪(後ストッパー付き) 自在後ブレーキ
                            耐熱温度 -20~60℃ -20~60℃ -20~60℃ -20~60℃ -25~80℃ -25~80℃ -25~80℃ -25~80℃ -25~80℃ -25~80℃ -25~80℃ -25~80℃ -25~70℃

                            160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました