(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,040円
税込単価
7,744円

【商品仕様】・ローラーベアリング・耐熱温度…-20/60℃・材質…金具:スチー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 材質:
    金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
  • 車輪径×幅:
    125×37.5mm
  • 仕様:
    自在後ブレーキ
  • 耐熱温度:
    -20~60℃
  • 耐荷重:
    100kg
  • 全高:
    150mm

型番

EA986JB-3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986JB-3

1個

7,040( 7,744円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ローラーベアリング
・耐熱温度…-20/60℃
・材質…金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
・仕様…自在後ブレーキ
・車輪径×幅…125×37.5mm
・耐荷重…100kg
・全高…150mm
・JAN:4518340792500

EA986JB-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)の型番EA986JB-3のページです。
型番EA986JB-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

    125mm キャスター(自在金具)

    125mm キャスター(自在金具)

      100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

      100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

        125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

        125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

          125mm キャスター(固定金具)

          125mm キャスター(固定金具)

            キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)車輪径×幅:100×38mm

            キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)車輪径×幅:100×38mm

              75mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

              75mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

                100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                  125mm キャスター(自在金具)

                  125mm キャスター(自在金具)

                    キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)車輪径×幅:125×37.5mm 耐荷重:120kg

                    キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)車輪径×幅:125×37.5mm 耐荷重:120kg

                      80mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

                      80mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

                        125mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)

                        125mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)

                          125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

                          125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 7,040円 4,779円 6,508円 8,761円 3,618円 7,575円 3,023円 8,558円 7,560円 11,329円 6,157円 9,056円 8,556円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   9日目   3日目   3日目   3日目   19日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            材質 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー - 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー - 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
                            車輪径×幅 125×37.5mm 125×37.5mm 100×30mm 125×37.5mm 125×37.5mm - 75×25mm 100×30mm 125×37.5mm - 80×25mm 125×25mm 125×40mm
                            仕様 自在後ブレーキ 自在ブレーキ無 自在後ブレーキ 自在前ブレーキ 固定 後ストッパー付 自在車輪(後ストッパー付き) 自在前ブレーキ 自在車輪(ストッパー無し) 前ストッパー付 自在後ブレーキ 自在車輪(後ストッパー付き) 自在後ブレーキ
                            耐熱温度 -20~60℃ -20~60℃ -20~60℃ -20~60℃ -20~60℃ -25~80℃ -20~60℃ -20~60℃ -25~80℃ -25~80℃ -20~60℃ -20~60℃ -25~80℃

                            125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました