(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

200mm キャスター(固定金具)

200mm キャスター(固定金具)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,144円
税込単価
7,858円

【商品仕様】・ローラーベアリング・耐熱温度…-20/60℃・材質…金具:スチー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 材質:
    金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
  • 車輪径×幅:
    200×50mm
  • 仕様:
    固定
  • 耐熱温度:
    -20~60℃
  • 耐荷重:
    205kg
  • 全高:
    235mm

型番

EA986JA-200 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986JA-200

1個

7,144( 7,858円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ローラーベアリング
・耐熱温度…-20/60℃
・材質…金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
・仕様…固定
・車輪径×幅…200×50mm
・耐荷重…205kg
・全高…235mm
・JAN:4518340790209

EA986JA-200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

200mm キャスター(固定金具)の型番EA986JA-200のページです。
型番EA986JA-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

200mm キャスター(固定金具)

200mm キャスター(固定金具)

    200mm キャスター(自在金具)

    200mm キャスター(自在金具)

      キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)車輪径×幅:200×50mm EA986JC-200

      キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)車輪径×幅:200×50mm EA986JC-200

        200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

        200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

          キャスター(固定金具)車輪径×幅:80×25mm

          キャスター(固定金具)車輪径×幅:80×25mm

            75mm キャスター(固定金具)

            75mm キャスター(固定金具)

              キャスター(固定金具)車輪径×幅:200×50mm 耐荷重:205kg 耐熱温度:-25~80℃

              キャスター(固定金具)車輪径×幅:200×50mm 耐荷重:205kg 耐熱温度:-25~80℃

                200mm キャスター(自在金具)

                200mm キャスター(自在金具)

                  80mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                  80mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                    50mm キャスター(固定金具)

                    50mm キャスター(固定金具)

                      200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                      200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                        200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                        200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                          200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                          200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 7,144円 11,148円 17,326円 19,256円 2,657円 2,525円 10,260円 17,297円 9,537円 2,169円 48,044円 23,898円 18,049円
                            通常出荷日 3日目   3日目   19日目   3日目   9日目   3日目   2日目   3日目   3日目   9日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            材質 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー - 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー - 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー - 金具:スチール、車輪:ポリウレタン 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
                            車輪径×幅 200×50mm 200×50mm - 200×50mm - 75×25mm 200×50mm 200×50mm 80×25mm - 200×50mm 200×50mm 200×50mm
                            仕様 固定 自在ブレーキ無 前ストッパー付 自在後ブレーキ - 固定車輪 固定車輪 自在ブレーキ無 自在前ブレーキ - 自在前ブレーキ 車輪(前ストッパー付き) 自在車輪(前ストッパー付き)
                            耐熱温度 -20~60℃ -20~60℃ -20~60℃ -20~60℃ -20~60℃ -20~60℃ -25~80℃ -25~80℃ -20~60℃ -20~60℃ -25~70℃ -25~80℃ -25~80℃

                            200mm キャスター(固定金具)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました