(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,204円
税込単価
18,924円

【商品仕様】・ローラーベアリング・耐熱温度…-25/80℃・材質…金具:スチー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 材質:
    金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
  • 車輪径×幅:
    160×50mm
  • 仕様:
    自在前ブレーキ
  • 耐熱温度:
    -25~80℃
  • 耐荷重:
    300kg
  • 全高:
    195mm

型番

EA986HZ-160 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986HZ-160

1個

17,204( 18,924円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ローラーベアリング
・耐熱温度…-25/80℃
・材質…金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
・仕様…自在前ブレーキ
・車輪径×幅…160×50mm
・耐荷重…300kg
・全高…195mm
・JAN:4518340794320

EA986HZ-160で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)の型番EA986HZ-160のページです。
型番EA986HZ-160に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

    100mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付)

    100mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付)

      150mm キャスター(自在金具・微音タイプ)

      150mm キャスター(自在金具・微音タイプ)

        125mm キャスター(自在金具・微音タイプ)

        125mm キャスター(自在金具・微音タイプ)

          150mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付)

          150mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付)

            125mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付)

            125mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付)

              100mm キャスター(自在金具・微音タイプ)

              100mm キャスター(自在金具・微音タイプ)

                キャスター(自在金具付・ベアリング入)車輪径×幅:100×32mm 耐荷重:120kg

                キャスター(自在金具付・ベアリング入)車輪径×幅:100×32mm 耐荷重:120kg

                  キャスター(自在金具付)車輪径×幅:150×40mm

                  キャスター(自在金具付)車輪径×幅:150×40mm

                    キャスター(自在金具付)車輪径×幅:125×38mm

                    キャスター(自在金具付)車輪径×幅:125×38mm

                      100mm キャスター(自在金具付)

                      100mm キャスター(自在金具付)

                        キャスター(自在金具付・ベアリング入)車輪径×幅:125×38mm

                        キャスター(自在金具付・ベアリング入)車輪径×幅:125×38mm

                          キャスター(自在金具・ブレーキ付・ベアリング入)車輪径×幅:150×40mm

                          キャスター(自在金具・ブレーキ付・ベアリング入)車輪径×幅:150×40mm

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 17,204円 2,939円 3,769円 3,313円 4,411円 4,063円 2,003円 3,221円 4,370円 3,504円 2,743円 3,713円 5,537円
                            通常出荷日 3日目   2日目   3日目   3日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            材質 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー - 金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム 金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム - - 金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム - - - 金具:クロームメッキ、車輪:ゴム - -
                            車輪径×幅 160×50mm - 150×32mm 125×32mm - - 100×27mm - - - 100×32mm - -
                            仕様 自在前ブレーキ - - - - - - - - - 自在 - -
                            耐熱温度 -25~80℃ - - - - - - - - - - - -

                            160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました