(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,540円
税込単価
14,894円

【商品仕様】・ボールベアリング・耐熱温度…-25/80℃・材質…金具:スチール...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 重量:
    1.5kg
  • 材質:
    金具:スチール、車輪:ナイロン6
  • 車輪径×幅:
    125×40mm
  • 仕様:
    自在前ブレーキ
  • 耐熱温度:
    -25~80℃
  • 耐荷重:
    300kg
  • 全高:
    155mm

型番

EA986HS-3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986HS-3

1個

13,540( 14,894円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・耐熱温度…-25/80℃
・材質…金具:スチール、車輪:ナイロン6
・仕様…自在前ブレーキ
・車輪径×幅…125×40mm
・耐荷重…250kg
・全高…155mm
・重量…1.2kg
・JAN:4518340145894

EA986HS-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)の型番EA986HS-3のページです。
型番EA986HS-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

    125mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

    125mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

      125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

      125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

        125mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)

        125mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)

          125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

          125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

            100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

            100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

              125mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

              125mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

                100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                  125mm キャスター(自在金具・スプリング付)

                  125mm キャスター(自在金具・スプリング付)

                    125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                    125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                      125mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)

                      125mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)

                        100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

                        100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

                          キャスター(自在金具)車輪径×幅:35×25mm

                          キャスター(自在金具)車輪径×幅:35×25mm

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 13,540円 6,558円 10,731円 8,969円 10,815円 9,933円 6,122円 10,242円 39,831円 16,463円 8,366円 7,331円 1,364円
                            通常出荷日 3日目   3日目   2日目   3日目   3日目   2日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   1日目   9日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            重量 1.5kg 1kg 1.2kg 1.2kg 1.252kg 1.159kg 0.678kg 1.3kg - - 1kg 1.138kg 176g
                            材質 金具:スチール、車輪:ナイロン6 金具:スチール、車輪:ナイロン6 金具:スチール、車輪:ナイロン6 金具:スチール、車輪:ナイロン6 金具:スチール、車輪:ナイロン6 金具:スチール、車輪:ナイロン6 金具:スチール、車輪:ナイロン6 金具:スチール、車輪:ナイロン6 車輪:ソリッドラバー、本体:スチール 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ナイロン6 金具:スチール、車輪:ナイロン6 -
                            車輪径×幅 125×40mm 125×40mm 125×40mm 125×40mm 125×40mm 100×37mm 125×40mm 100×37mm 125×40mm 125×40mm 125×40mm 100×37mm -
                            仕様 自在前ブレーキ 自在ブレーキ無 自在前ブレーキ 自在ブレーキ無 自在後ブレーキ 自在前ブレーキ 固定 自在前ブレーキ - 自在前ブレーキ 固定 自在後ブレーキ -

                            125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました