(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

220mm キャスター(自在金具・空気入車輪)

220mm キャスター(自在金具・空気入車輪)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,005円
税込単価
22,006円

【商品仕様】・ローラーベアリング・材質…金具:スチール、車輪:チューブ入りエア...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 材質:
    金具:スチール車輪:チューブ入りエアータイヤ
  • 車輪径×幅:
    220×65mm
  • 仕様:
    自在ブレーキ無
  • 耐熱温度:
    -25~50℃
  • 耐荷重:
    100kg
  • 全高:
    255mm

型番

EA986HH-220 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986HH-220

1個

20,005( 22,006円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ローラーベアリング
・材質…金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ
・耐熱温度…-25/50℃
・仕様…自在ブレーキ無
・車輪径×幅…220×65mm
・耐荷重…100kg
・全高…250mm
・JAN:4518340705999

EA986HH-220で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

220mm キャスター(自在金具・空気入車輪)の型番EA986HH-220のページです。
型番EA986HH-220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

220mm キャスター(自在金具・空気入車輪)

220mm キャスター(自在金具・空気入車輪)

    220mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)

    220mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)

      220mm キャスター(固定金具・空気入車輪)

      220mm キャスター(固定金具・空気入車輪)

        260mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)

        260mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)

          200mm キャスター(自在金具・空気入車輪)

          200mm キャスター(自在金具・空気入車輪)

            キャスター(自在金具)車輪径×幅:80×32mm

            キャスター(自在金具)車輪径×幅:80×32mm

              160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

              160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                  420mm キャスター(自在金具・空気入車輪)

                  420mm キャスター(自在金具・空気入車輪)

                    200mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)

                    200mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)

                      175mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

                      175mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

                        420mm キャスター(固定金具・空気入車輪)

                        420mm キャスター(固定金具・空気入車輪)

                          250mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                          250mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 20,005円 26,570円 17,340円 63,862円 20,167円 4,663円 20,291円 9,933円 153,846円 27,567円 24,396円 119,210円 112,488円
                            通常出荷日 3日目   19日目   3日目   3日目   19日目   1日目   3日目   2日目   3日目   19日目   3日目   3日目   2日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            材質 金具:スチール車輪:チューブ入りエアータイヤ - 金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ 金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ - - 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ナイロン6 本体:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ - 金具:スチール、ナイロン6 本体:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ 金具:スチール、車輪:ポリウレタン
                            車輪径×幅 220×65mm - 220×65mm 260×85mm - - 160×40mm 100×37mm 420×115mm - 175×50mm 420×115mm 250×80mm
                            仕様 自在ブレーキ無 前ストッパー付 固定 自在前ブレーキ - - 自在車輪(前ストッパー付き) 自在前ブレーキ 自在ブレーキ無 前ストッパー付 自在ブレーキ無 固定 自在前ブレーキ
                            耐熱温度 -25~50℃ -25~50℃ -25~50℃ -25~50℃ -25~50℃ -25~80℃ -25~80℃ -25~80℃ -25~50℃ -25~50℃ -25~80℃ -25~50℃ -25~70℃

                            220mm キャスター(自在金具・空気入車輪)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました