(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

200mm キャスター(自在金具) (型番リスト)

200mm キャスター(自在金具)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,131円
税込単価
15,544円

【商品仕様】・耐熱温度…-25/80℃・ローラーベアリング・材質…金具:スチー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 材質:
    金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
  • 車輪径×幅:
    200×50mm
  • 仕様:
    自在車輪(ストッパー無し)
  • 耐熱温度:
    -25~80℃
  • 耐荷重:
    205kg
  • 全高:
    235mm

型番

EA986HB-200 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類キャスタ材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪径×幅200×50mm仕様自在車輪(ストッパー無し)
耐熱温度-25~80℃耐荷重205kg
全高235mm - -
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986HB-200

1個

14,131( 15,544円 )

2日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐熱温度…-25/80℃
・ローラーベアリング
・材質…金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
・仕様…自在ブレーキ無
・車輪径×幅…200×50mm
・耐荷重…205kg
・全高…235mm
・JAN:4518340705913

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

200mm キャスター(自在金具)の型番EA986HB-200のページです。
型番EA986HB-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

200mm キャスター(自在金具)

200mm キャスター(自在金具)

    200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

    200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

      キャスター(固定金具)車輪径×幅:200×50mm 耐荷重:205kg 耐熱温度:-25~80℃

      キャスター(固定金具)車輪径×幅:200×50mm 耐荷重:205kg 耐熱温度:-25~80℃

        200mm キャスター(固定金具)

        200mm キャスター(固定金具)

          200mm キャスター(自在金具)

          200mm キャスター(自在金具)

            200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

            200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

              200mm キャスター(自在金具)

              200mm キャスター(自在金具)

                250mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

                250mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

                  200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                  200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                    200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                    200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                      160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                      160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

                        200mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

                        200mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

                          200mm キャスター(固定金具)

                          200mm キャスター(固定金具)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 14,131円 18,049円 10,260円 30,484円 17,297円 28,160円 11,148円 31,350円 23,898円 59,245円 39,736円 20,791円 7,144円
                            通常出荷日 2日目   3日目   2日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   2日目   3日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            材質 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ポリウレタン 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、ナイロン6 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、ナイロン6 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー - 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、ナイロン6 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
                            車輪径×幅 200×50mm 200×50mm 200×50mm 200×50mm 200×50mm 200×50mm 200×50mm 250×50mm 200×50mm 200×50mm 160×50mm 200×50mm 200×50mm
                            仕様 自在車輪(ストッパー無し) 自在車輪(前ストッパー付き) 固定車輪 固定 自在ブレーキ無 自在前ブレーキ 自在ブレーキ無 自在ブレーキ無 車輪(前ストッパー付き) 自在前ブレーキ 自在車輪(前ストッパー付き) 自在ブレーキ無 固定
                            耐熱温度 -25~80℃ -25~80℃ -25~80℃ -25~70℃ -25~80℃ -25~80℃ -20~60℃ -25~80℃ -25~80℃ -25~80℃ -25~80℃ -25~80℃ -20~60℃

                            200mm キャスター(自在金具)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト