(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

80mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)

80mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,118円
税込単価
6,730円

【商品仕様】・ボールベアリング・耐熱温度…-20/60℃・材質…車輪:サーモプ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 材質:
    車輪:サーモプラスチックラバー本体:スチール
  • 車輪径×幅:
    80×32mm
  • 仕様:
    自在車輪(ストッパー無し)
  • 耐熱温度:
    -20~60℃
  • 耐荷重:
    100kg
  • 全高:
    111mm

型番

EA986GQ-80 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986GQ-80

1個

6,118( 6,730円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボールベアリング
・耐熱温度…-20/60℃
・材質…車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール
・仕様…自在ブレーキ無
・車輪径×幅…80×32mm
・耐荷重…90kg
・全高…111mm
・JAN:4518340792173

EA986GQ-80で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

80mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)の型番EA986GQ-80のページです。
型番EA986GQ-80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

80mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)

80mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)

    125mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)

    125mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)

      100mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)

      100mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)

        100mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)

        100mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)

          80mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)

          80mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)

            125mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)

            125mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)

              160mm キャスター(自在金具)

              160mm キャスター(自在金具)

                125mm キャスター(自在金具)

                125mm キャスター(自在金具)

                  キャスター(自在金具)車輪径×幅:100×40mm 耐荷重:200kg 耐熱温度:-25~80℃

                  キャスター(自在金具)車輪径×幅:100×40mm 耐荷重:200kg 耐熱温度:-25~80℃

                    キャスター(自在金具)車輪径×幅:75×23mm

                    キャスター(自在金具)車輪径×幅:75×23mm

                      キャスター(自在金具)車輪径×幅:50×18mm 耐荷重:70kg

                      キャスター(自在金具)車輪径×幅:50×18mm 耐荷重:70kg

                        キャスター(自在金具)車輪径×幅:35×25mm

                        キャスター(自在金具)車輪径×幅:35×25mm

                          220mm キャスター(自在金具・空気入車輪)

                          220mm キャスター(自在金具・空気入車輪)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 6,118円 7,629円 6,400円 8,758円 7,791円 9,289円 21,382円 11,937円 10,628円 1,648円 1,473円 1,364円 20,005円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   1日目   9日目   9日目   3日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            材質 車輪:サーモプラスチックラバー本体:スチール 車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール 車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール - 車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール 車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー - - - - 金具:スチール車輪:チューブ入りエアータイヤ
                            車輪径×幅 80×32mm 125×32mm 100×32mm - 80×32mm 125×32mm 160×50mm 125×40mm - - - - 220×65mm
                            仕様 自在車輪(ストッパー無し) 自在車輪(ストッパー無し) 自在車輪(ストッパー無し) 後ストッパー付 自在車輪(後ストッパー付き) 自在車輪(後ストッパー付き) 自在ブレーキ無 自在ブレーキ無 - - - - 自在ブレーキ無
                            耐熱温度 -20~60℃ -20~60℃ -20~60℃ -20~60℃ -20~60℃ -20~60℃ -25~80℃ -25~80℃ -20~80℃ -25~80℃ -25~80℃ -25~80℃ -25~50℃

                            80mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました