(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)

100mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,319円
税込単価
9,151円

【商品仕様】・自在(後ストッパー)・車輪径×幅…100×32mm・耐荷重…11...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 重量:
    0.851kg
  • 材質:
    金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー
  • 車輪径×幅:
    100×32mm
  • 仕様:
    自在車輪(後ストッパー付き)
  • 耐熱温度:
    -20~60℃
  • 耐荷重:
    80kg
  • 全高:
    136mm

型番

EA986GG-24 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986GG-24

1個

8,319( 9,151円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・自在(後ストッパー)
・車輪径×幅…100×32mm
・耐荷重…110kg
・全高…136mm
・重量…0.851kg
・ボールベアリング
・耐熱温度…-20/60℃
・材質…金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー
・JAN:4548745993073

EA986GG-24で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

100mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)の型番EA986GG-24のページです。
型番EA986GG-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

100mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)

100mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)

    125mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)

    125mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)

      50mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)

      50mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)

        75mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)

        75mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)

          100mm キャスター(自在金具・ESD)

          100mm キャスター(自在金具・ESD)

            125mm キャスター(自在金具・ESD)

            125mm キャスター(自在金具・ESD)

              75mm キャスター(自在金具・ESD)

              75mm キャスター(自在金具・ESD)

                50mm キャスター(自在金具・ESD)

                50mm キャスター(自在金具・ESD)

                  50mm キャスター(固定金具・ESD)

                  50mm キャスター(固定金具・ESD)

                    75mm キャスター(固定金具・ESD)

                    75mm キャスター(固定金具・ESD)

                      キャスター(固定金具・ESD)車輪径×幅:100×32mm

                      キャスター(固定金具・ESD)車輪径×幅:100×32mm

                        125mm キャスター(固定金具・ESD)

                        125mm キャスター(固定金具・ESD)

                          キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:100×35mm

                          キャスター(自在金具・ブレーキ付)車輪径×幅:100×35mm

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 8,319円 9,056円 3,118円 4,156円 6,309円 7,158円 3,750円 2,619円 2,727円 3,211円 5,573円 6,286円 3,999円
                            通常出荷日 3日目   3日目   9日目   1日目   3日目   3日目   3日目   9日目   3日目   9日目   1日目   3日目   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            重量 0.851kg 0.908kg 253g 351g 0.739kg 0.765kg 0.322kg 238g 0.182kg 265g 592g 0.615kg 1200g
                            材質 金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー - - 金具:スチール(亜鉛メッキ)車輪:ソリッドラバー 金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー - 金具:スチール(亜鉛メッキ)車輪:ソリッドラバー - - 金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー -
                            車輪径×幅 100×32mm 125×25mm - - 100×32mm 125×25mm 75×25mm - 50×18mm - - 125×25mm -
                            仕様 自在車輪(後ストッパー付き) 自在車輪(後ストッパー付き) 後ストッパー付 後ストッパー付 自在車輪(ストッパー無し) 自在車輪(ストッパー無し) 自在車輪(ストッパー無し) - 固定車輪 - - 固定車輪 -

                            100mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました