(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

125mm キャスター(自在金具)

125mm キャスター(自在金具)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,560円
税込単価
8,316円

【商品仕様】・ローラーベアリング・耐熱温度…-25/80℃・材質…金具:スチー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 材質:
    金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
  • 車輪径×幅:
    125×37.5mm
  • 仕様:
    自在車輪(ストッパー無し)
  • 耐熱温度:
    -25~80℃
  • 耐荷重:
    120kg
  • 全高:
    150mm

型番

EA986GB-125 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986GB-125

1個

7,560( 8,316円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ローラーベアリング
・耐熱温度…-25/80℃
・材質…金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
・仕様…自在ブレーキ無
・車輪径×幅…125×37.5mm
・耐荷重…120kg
・全高…150mm
・JAN:4518340115576

EA986GB-125で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

125mm キャスター(自在金具)の型番EA986GB-125のページです。
型番EA986GB-125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

125mm キャスター(自在金具)

125mm キャスター(自在金具)

    160mm キャスター(自在金具)

    160mm キャスター(自在金具)

      キャスター(自在金具)車輪径×幅:100×30mm 耐荷重:70kg 耐熱温度:-25~80℃

      キャスター(自在金具)車輪径×幅:100×30mm 耐荷重:70kg 耐熱温度:-25~80℃

        125mm キャスター(自在金具)

        125mm キャスター(自在金具)

          キャスター(自在金具)車輪径×幅:160×40mm 耐荷重:135kg 耐熱温度:-25~80℃

          キャスター(自在金具)車輪径×幅:160×40mm 耐荷重:135kg 耐熱温度:-25~80℃

            200mm キャスター(自在金具)

            200mm キャスター(自在金具)

              160mm キャスター(自在金具)

              160mm キャスター(自在金具)

                125mm キャスター(自在金具)

                125mm キャスター(自在金具)

                  200mm キャスター(自在金具)

                  200mm キャスター(自在金具)

                    100mm キャスター(自在金具・ステンレス製)

                    100mm キャスター(自在金具・ステンレス製)

                      75mm キャスター(自在金具・ステンレス製)

                      75mm キャスター(自在金具・ステンレス製)

                        200mm キャスター(自在金具・ステンレス製)

                        200mm キャスター(自在金具・ステンレス製)

                          150mm キャスター(自在金具・ステンレス製)

                          150mm キャスター(自在金具・ステンレス製)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 7,560円 14,117円 6,155円 6,307円 13,134円 14,131円 10,380円 4,779円 11,148円 9,246円 8,641円 23,180円 19,943円
                            通常出荷日 3日目   3日目   9日目   3日目   19日目   2日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            材質 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー - 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー - 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 金具:ステンレス、車輪:ナイロン6 金具:ステンレス、車輪:ナイロン6 金具:ステンレス、車輪:ナイロン6 金具:ステンレス、車輪:ナイロン6
                            車輪径×幅 125×37.5mm 160×40mm - 125×37.5mm - 200×50mm 160×40mm 125×37.5mm 200×50mm 100×37mm 75×32mm 200×50mm 150×50mm
                            仕様 自在車輪(ストッパー無し) 自在車輪(ストッパー無し) - 自在車輪(ストッパー無し) - 自在車輪(ストッパー無し) 自在ブレーキ無 自在ブレーキ無 自在ブレーキ無 自在ブレーキ無 自在ブレーキ無 自在ブレーキ無 自在ブレーキ無
                            耐熱温度 -25~80℃ -25~80℃ -25~80℃ -25~80℃ -25~80℃ -25~80℃ -20~60℃ -20~60℃ -20~60℃ -25~80℃ -25~80℃ -25~80℃ -25~80℃

                            125mm キャスター(自在金具)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました