(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゲートバルブロックアウト

ゲートバルブロックアウト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,242円 ~ 18,477円
税込価格
4,666円 ~ 20,325円

エスコ社製 ゲートバルブロックアウトになります。【材質】サーモプラスチック

詳細情報を確認する

  • 材質:
    サーモプラスチック
  • 耐熱温度:
    177℃(使用温度範囲:-46℃~177℃)
  • 鍵穴径:
    8mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 鍵は付属しません。

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

仕様

EA983T-11【商品仕様】
・材質…サーモプラスチック
・鍵穴径…8mm
・バルブサイズ…25/76mm
・鍵は付属しません。
・耐熱温度…177℃(使用温度範囲:-46℃/177℃)
・JAN:4518340819863
EA983T-12【商品仕様】
・材質…サーモプラスチック
・鍵穴径…8mm
・バルブサイズ…51/127mm
・鍵は付属しません。
・耐熱温度…177℃(使用温度範囲:-46℃/177℃)
・JAN:4518340819870
EA983T-13【商品仕様】
・材質…サーモプラスチック
・鍵穴径…8mm
・バルブサイズ…100/165mm
・鍵は付属しません。
・耐熱温度…177℃(使用温度範囲:-46℃/177℃)
・JAN:4518340819887
EA983T-14【商品仕様】
・材質…サーモプラスチック
・鍵穴径…8mm
・バルブサイズ…153/254mm
・鍵は付属しません。
・耐熱温度…177℃(使用温度範囲:-46℃/177℃)
・JAN:4518340819894
EA983T-15【商品仕様】
・材質…サーモプラスチック
・鍵穴径…8mm
・バルブサイズ…203/330mm
・鍵は付属しません。
・耐熱温度…177℃(使用温度範囲:-46℃/177℃)
・JAN:4518340819900

型番リスト

型番
バルブサイズ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25~76mm
4518340819863

1個

4,242( 4,666円 )

1日目

51~127mm
4518340819870

1個

5,896( 6,486円 )

1日目

100~165mm
4518340819887

1個

9,325( 10,258円 )

1日目

153~254mm
4518340819894

1個

12,150( 13,365円 )

1日目

203~330mm
4518340819900

1個

18,477( 20,325円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ社製 ゲートバルブロックアウトになります。【材質】サーモプラスチック

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 鍵は付属しません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゲートバルブロックアウト

ゲートバルブロックアウト

    ゲートバルブ(真鍮製)

    ゲートバルブ(真鍮製)

      ゲートバルブ(ステンレス製)

      ゲートバルブ(ステンレス製)

        ミニチュアバルブ ソロバン玉入 ストレート型(片口) MV100RS

        ミニチュアバルブ ソロバン玉入 ストレート型(片口) MV100RS

          Rc 1/2"" ゲートバルブ(ダクタイル鋳鉄製)

          Rc 1/2"" ゲートバルブ(ダクタイル鋳鉄製)

            2.2MPa仕様 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ

            2.2MPa仕様 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ

              ダクタイル鉄製汎用20Kゲートバルブねじ込み

              ダクタイル鉄製汎用20Kゲートバルブねじ込み

                ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 ソケットウェルド式 ディスク ストップバルブ

                ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 ソケットウェルド式 ディスク ストップバルブ

                  メーカー エスコ エスコ エスコ ミヤコ エスコ 東洋バルヴ キッツ フジキン
                  通常価格 4,242円 3,464円 12,599円 2,897円 6,797円 16,368円 21,462円 40,375円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   5日目   2日目   3日目~   3日目   8日目  
                  材質 サーモプラスチック 鋳鉄(ハンドル) - - ボディ:ダクタイル鉄(FCD-S)、ボンネット:ダクタイル鉄(FCD-S)、ステム:SUS420J2、ジスク:SCS1、パッキン:非石綿、ハンドル:FCD450-10 - - -
                  耐熱温度 177℃(使用温度範囲:-46℃~177℃) - - - - - - -
                  鍵穴径 8mm - - - - - - -

                  ゲートバルブロックアウトのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました