(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M6/6.4x18x1.6mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)【10個入り】

M6/6.4x18x1.6mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
158円
税込単価
174円

【商品仕様】・材質…TPR・サイズ…M6・内径×外径×厚み…6.4×18.0×...

詳細情報を確認する

  • 内径 d(mm):
    6.4
  • 厚さ t(mm):
    1.6
  • 材質:
    ゴム
  • 種類(用途):
    平座金
  • 種類:
    平座金
  • ねじの呼び(M):
    6
  • 表面処理:
    なし
  • 販売単位:
    箱・パック
  • 入数:
    10個
  • 外径 D(mm):
    18.0
  • 材質詳細:
    TPR

型番

EA949ZB-63 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA949ZB-63

1パック

10個入り

158( 174円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…TPR
・サイズ…M6
・内径×外径×厚み…6.4×18.0×1.6mm
・入数…10個
・JAN:4548745912517

カタログ

 

EA949ZB-63で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M6/6.4x18x1.6mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)の型番EA949ZB-63のページです。
型番EA949ZB-63に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M6/6.4x18x1.6mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

M6/6.4x18x1.6mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

    M6/6.4x12x1.6mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

    M6/6.4x12x1.6mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

      M6/6.4x12x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚

      M6/6.4x12x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚

        M8/8.4x16x1.6mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

        M8/8.4x16x1.6mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

          M5/5.3x12x1.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

          M5/5.3x12x1.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

            M6/6.4x14x1.2mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

            M6/6.4x14x1.2mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

              M6/6.4x12.0x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

              M6/6.4x12.0x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

                M8/8.4x18x1.5mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

                M8/8.4x18x1.5mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

                  M10/10.5x18.0x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

                  M10/10.5x18.0x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

                    M4/4.3x12x1.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

                    M4/4.3x12x1.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

                      M6/6.4x11.0x1.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

                      M6/6.4x11.0x1.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

                        M5/5.3x10x1.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

                        M5/5.3x10x1.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

                          M6/6.4x14.0x1.2mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

                          M6/6.4x14.0x1.2mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 158円 117円 122円 117円 117円 117円 210円 117円 193円 117円 210円 117円 210円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            内径 d(mm) 6.4 6.4 6.4 8.4 5.3 6.4 6.4 8.4 10.5 4.3 6.4 5.3 6.4
                            厚さ t(mm) 1.6 1.6 1.6 1.6 1 1.2 1.6 1.5 1.6 1 1.5 1 1.2
                            材質 ゴム ゴム 樹脂 ゴム ゴム ゴム 樹脂 ゴム 樹脂 ゴム 樹脂 ゴム 樹脂
                            種類(用途) 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金
                            種類 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金

                            M6/6.4x18x1.6mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました