(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M2/2.7x5.5x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)【20個入り】

M2/2.7x5.5x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
319円
税込単価
351円

【商品仕様】・材質…ナイロン・サイズ…M2・内径×外径×厚み…2.7×5.0×...

詳細情報を確認する

型番

EA949ZA-23 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA949ZA-23

1パック

20個入り

319( 351円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ナイロン
・サイズ…M2
・内径×外径×厚み…2.7×5.0×0.5mm
・入数…20個
・JAN:4548745896558

カタログ

 

EA949ZA-23で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M2/2.7x5.5x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)の型番EA949ZA-23のページです。
型番EA949ZA-23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M2/2.7x5.5x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

M2/2.7x5.5x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

    M24/25.0x44.0x4.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)

    M24/25.0x44.0x4.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)

      M24/25.0x39.0x4.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)

      M24/25.0x39.0x4.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)

        M2/2.2x5.5x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

        M2/2.2x5.5x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

          M2/2.2x5.0x0.3mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

          M2/2.2x5.0x0.3mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

            M20/21.0x40.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)

            M20/21.0x40.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)

              M2.5/2.7x7.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

              M2.5/2.7x7.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

                M3/3.2x8.0x0.8mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

                M3/3.2x8.0x0.8mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

                  M3/3.2x6.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

                  M3/3.2x6.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

                    M3/3.2x6.0x1.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

                    M3/3.2x6.0x1.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

                      M3/3.2x7.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

                      M3/3.2x7.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

                        M4/4.3x10.0x0.8mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

                        M4/4.3x10.0x0.8mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

                          M4/4.9x9.0x0.8mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

                          M4/4.9x9.0x0.8mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 319円 358円 313円 205円 193円 242円 210円 205円 210円 210円 193円 193円 210円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            内径 d(mm) 2.7 25 25 2.2 2.2 21 2.7 3.2 3.2 3.2 3.2 4.3 4.9
                            厚さ t(mm) 0.5 4 4 0.5 0.3 3 0.5 0.8 0.5 1 0.5 0.8 0.8
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            材質 樹脂 PA(ナイロン66) PA(ナイロン66) PA(ナイロン66) PA(ナイロン66) PA(ナイロン66) PA(ナイロン66) PA(ナイロン66) PA(ナイロン66) PA(ナイロン66) PA(ナイロン66) PA(ナイロン66) PA(ナイロン66) PA(ナイロン66)
                            種類(用途) 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金

                            M2/2.7x5.5x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            ワイヤーストッパーの補強部品として
                            評価 3.0満足度:3.02021/06/26
                            外径が5.5mmということでしたが、実測すると5.0mmほどでした。
                            小さなものなので致し方ないとは思いますが、バリが残っているものもありました。実際の使用に関しては問題無く使用ができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました